Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0606 | 1.6 | - | 0.7 | SMT | ||
1210 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zwei Chips in einem Paket
- Kleine Baugröße
- Anschlussfläche nach industriellem Standard
- Hohe Leistung /Rentabilität
- Geringer Energieverbrauch
- Weiter Abstrahlungswinkel
- Kleines LED Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit
- Verpackt in Standard Band auf 7” Rolle
- Kompatibel mit Bestückungsautomaten
Anwendung
- Hintergrundbeleuchtungsanwendungen
- Statusanzeigen
- Frontanzeigeleuchten
- Drucktasterhintergrundbeleuchtung
- Zeichen-/Symbol- und Schalterhintergrundbeleuchtung
Artikeldaten
Alle
0606
1210
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λPeak S typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | λDom S typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | λDom Y typ. (nm) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | IV S typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | VF S typ. (V) | VF V typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150066SV74000 | SPEC | 6 Dateien | Superrot & Hellgrün | – | – | 645 | 572 | – | – | – | 630 | 570 | – | – | – | 55 | 30 | – | – | – | 2 | 2 | – | AlInGaP | 130 | 150155 | 9999003 | ||
150121SV74000 | SPEC | 6 Dateien | Superrot & Hellgrün | – | – | 645 | 572 | – | – | – | 630 | 570 | – | – | – | 55 | 30 | – | – | – | 2 | 2 | – | AlInGaP | 130 | 150155 | 9999003 | ||
150066YV74000 | SPEC | 6 Dateien | Gelb & Hellgrün | – | – | – | 572 | 595 | – | – | – | 570 | 590 | – | – | – | 30 | 120 | – | – | – | 2 | 2 | AlInGaP | 130 | 150155 | 9999003 | ||
150121YV74000 | SPEC | 6 Dateien | Gelb & Hellgrün | – | – | – | 572 | 595 | – | – | – | 570 | 590 | – | – | – | 40 | 120 | – | – | – | 2 | 2 | AlInGaP | 130 | 150155 | 9999003 | ||
150066RG74000 | SPEC | 6 Dateien | Rot & Grün | 515 | 630 | – | – | – | 520 | 625 | – | – | – | 560 | 300 | – | – | – | 3.2 | 2 | – | – | – | AlInGaP + InGaN | 130 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
150066SV74000 | SPEC | |
150121SV74000 | SPEC | |
150066YV74000 | SPEC | |
150121YV74000 | SPEC | |
150066RG74000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λPeak S typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | λDom S typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | λDom Y typ. (nm) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | IV S typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | VF S typ. (V) | VF V typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: