ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeOptokopplerProduktunterfamilieOptokoppler Phototransistor

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsPackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
Betriebstemperatur Produktserie Muster
140816141010SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816141110SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816141210SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816141310SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816141410SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816142000SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816142100SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816142200SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816142300SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816142400SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816143000SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816143100SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816143200SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816143300SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816143400SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816144000SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816144100SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816144200SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816144300SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816144400SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817142000SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817140010SPEC
6 Dateien DIP 4, Standard DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817143000SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817144000SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817141010SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817144100SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817143100SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817140110SPEC
6 Dateien DIP 4, Standard DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817142100SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817141110SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817141210SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817144200SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817143200SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817140210SPEC
6 Dateien DIP 4, Standard DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817142200SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817141310SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817144300SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817143300SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817140310SPEC
6 Dateien DIP 4, Standard DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817142300SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817141410SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817144400SPEC
6 Dateien DIP 4, SLM-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817143400SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817140410SPEC
6 Dateien DIP 4, Standard DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140817142400SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140814242100SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
50 150 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140814243100SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
50 150 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140814240010SPEC
6 Dateien DIP 4, Standard AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
20 300 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140814241010SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
20 300 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140814242000SPEC
6 Dateien DIP 4, S-Type AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
20 300 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140814243000SPEC
6 Dateien DIP 4, SL-Type AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
20 300 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140814240110SPEC
6 Dateien DIP 4, Standard AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
50 150 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140814241110SPEC
6 Dateien DIP 4, M-Type AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
50 150 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816140010SPEC
7 Dateien DIP 4, Standard DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816140110SPEC
7 Dateien DIP 4, Standard DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816140210SPEC
7 Dateien DIP 4, Standard DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816140310SPEC
7 Dateien DIP 4, Standard DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140816140410SPEC
7 Dateien DIP 4, Standard DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-4
140827180010SPEC
7 Dateien DIP 8, Standard DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-8
140827181010SPEC
7 Dateien DIP 8, M-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-8
140827182000SPEC
7 Dateien DIP 8, S-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-8
140827183000SPEC
8 Dateien DIP 8, SL-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT DIP-8
140100146000SPEC
6 Dateien LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT LSOP-4
140105146000SPEC
6 Dateien LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 150 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT LSOP-4
140106146000SPEC
6 Dateien LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
100 300 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT LSOP-4
140107146000SPEC
6 Dateien LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT LSOP-4
140108146000SPEC
6 Dateien LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT LSOP-4
140109146000SPEC
6 Dateien LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT LSOP-4
140356145200SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140356145300SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140356145400SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140356145100SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140356145000SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140357145100SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140357145200SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140357145300SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140357145400SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
300 600 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140357145000SPEC
6 Dateien SOP 4 DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
50 600 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140354245100SPEC
6 Dateien SOP 4 AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
50 150 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
140354245000SPEC
6 Dateien SOP 4 AC 80 IF = +/- 1 mA
VCE = 5 V
20 300 3750 -55 °C up to +110 °CWL-OCPT SOP-4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsPackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
Betriebstemperatur Produktserie Muster