de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Proteus-II - Bluetooth® Smart 5.0 Modul (AMB2623) ERWEITERT

Merkmale

  • Bluetooth® Smart 5.0 Standard mit 2 MBit PHY
  • Nordic nRF52832
  • 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory
  • Energieeffizient: nur 5,3 mA @ 0 dBm (Transmit)
  • Bis zu 3 dBm Ausgangsleistung
  • Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • Max 8 GPIOs verfügbar
  • Ereignisgesteuerte API
  • Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral)
  • AES Verschlüsselung, HW-beschleunigt
  • Real Timer Clock (RTC)
  • Integrierte Antenne
  • NFC optional mit individualisierter Firmware
  • 2 Mbit Datenrate
  • Hoher Durchsatz-Modus
  • Wireless Connectivity SDK
  • Handbuch Proteus-II
  • Handbuch Proteus-II Plug
Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
WIRL-BTLE 5.0
USB Funk-Stick
Artikel Nr. SPEC Man­ual Downloads f
(MHz)
Name dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
Passend zu Evaluation Board Antenne Angebot
2608011024010
STE ALT EAG IGS CAD 2402 - 2480 Proteus-II mit integrierter Antenne 50 -2 -91 1.8 3.6 2000 2608036024011
2608019024011
2608011124010
STE ALT EAG IGS CAD 2402 - 2480 mit 50 Ohm HF Pad 100 3 -96 1.8 3.6 2000 2608036024011
2608019324011
Himalia - 2.4 up to 2.5 GHz
NEU 2608036024011
2402 - 2480 Proteus-II USB Funk-Stick 20 -14 -79 2000 2608011024010
2608011124010
Himalia - 2.4 up to 2.5 GHz
Artikel Nr. SPEC
2608011024010
2608011124010
NEU 2608036024011
Angebot
Artikel Nr. SPEC Man­ual Downloads f
(MHz)
Name dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
Passend zu Evaluation Board Antenne Angebot