Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0508 | 2 | 1.2 | 0.725 | SMT | ||
0612 | 3.2 | 1.6 | 0.85 | SMT |
Merkmale
- Kurze Reaktionszeit (1 ns)
- Geringe Einfügedämpfung
- Sehr geringer Leckstrom
- Niedrige Klemmspannung
- Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
- Hervorragendes Ableiteverhalten für ESD-Impulse
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +85 ºC
Anwendung
- Schutz von Datenleitungen
- Schutz von Bus-Systemen
- Schutz von Videoüberlandleitungen
- Schutz von Halbleitern
- ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
Application Notes
Artikeldaten
Alle
0508
0612
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden