ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieESD-SchutzProduktserieWE-VE ULC ESD Suppressor

WE-VE ULC ESD Suppressor

WE-VE ULC ESD Suppressor
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Montageart
0402 1 0.5 0.6 0.25 SMT
0603 1.6 0.8 0.9 0.3 SMT

Merkmale

  • Sehr kurze Reaktionszeit
  • Sehr geringer Leckstrom
  • Niedrige Klemmspannung
  • Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
  • Hervorragendes Ableitverhalten von ESD-Impulsen
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
  • Nickel-Sperrschicht

Anwendung

  • Schutz von Datenleitungen
  • Schutz von Bus-Systemen
  • Schutz von Halbleitern
  • ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
    – 8 kV Kontaktentladung
    – 15 kV Luftentladung

Artikeldaten

Alle
0402
0603
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVDC
(V)
ILeak
(µA)
VCh Clamp ESD min.
(V)
VTrig ESD
(V)
VESD Air
(kV)
BauformAnwendungDesign Kit Muster
82307050029SPEC
6 Dateien 5 0.05 17 100 15 0402 USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas823999
82306050029SPEC
6 Dateien 5 0.01 30 150 15 0603 USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas823999
82306120029SPEC
6 Dateien 12 0.01 30 150 15 0603 USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas823999
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
82307050029SPEC
82306050029SPEC
82306120029SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVDC
(V)
ILeak
(µA)
VCh Clamp ESD min.
(V)
VTrig ESD
(V)
VESD Air
(kV)
BauformAnwendungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden