ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieÜberspannungsschutzProduktserieWE-VD Disk Varistor

WE-VD Disk Varistor

Bauform MaßeL
(mm)
Montageart
5 mm 7.5 THT
7 mm 9 THT
10 mm 12.5 THT
14 mm 16.5 THT
20 mm 23 THT

Merkmale

  • Niedrige Klemmspannung
  • Nach einem Überspannungsimpuls arbeitet der Varistor sofort weiter ohne Folgestrom
  • Hervorragendes Ableitverhalten
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
  • Ansprechzeit < 25 ns
  • cURus (UL1449 4. Auflage) und VDE zertifiziert:
    - UL1449 (cURus) File E332875
    - VDE: File 40016986 und 40016998
    - IEC: 60950-1: 2013 Annex Q ab Ø 10 mm

Anwendung

  • 12–48 VDC Gleichsspannungsversorgung
  • 110–400 VRMS Wechselspannungsversorgung
  • Ableitung von Spannungsspitzen
  • Surge-Schutz gemäß EN 61000-4-5

Artikeldaten

Alle
5 mm
7 mm
10 mm
14 mm
20 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
AnwendungVDE-ZulassungDesign KitPassend zu Muster
820551406SPEC
6 Dateien 14 18 22 100 0.7 0.01 12 VDC Ja
820571406SPEC
6 Dateien 14 18 22 250 1.4 0.02 12 VDC Ja
820541406SPEC
6 Dateien 14 18 22 1000 5.4 0.1 12 VDC Ja
820452001SPEC
6 Dateien 20 26 33 250 1.3 0.01 24 VDC Ja
820512001SPEC
6 Dateien 20 26 33 500 4.4 0.05 24 VDC Ja
820412001SPEC
6 Dateien 20 26 33 1000 4.8 0.05 24 VDC Ja
820552501SPEC
6 Dateien 25 31 39 100 1.2 0.01 24 VDC Ja820999
820572501SPEC
6 Dateien 25 31 39 250 2.4 0.02 24 VDC Ja
820512501SPEC
6 Dateien 25 31 39 500 4.7 0.05 24 VDC Ja820999
820542501SPEC
6 Dateien 25 31 39 1000 9.4 0.1 24 VDC Ja820999
820453001SPEC
6 Dateien 30 38 47 250 1.8 0.01 30 VDC Ja
820573001SPEC
6 Dateien 30 38 47 250 3 0.02 30 VDC Ja
820513001SPEC
6 Dateien 30 38 47 500 6 0.05 30 VDC Ja
820543001SPEC
6 Dateien 30 38 47 1000 12 0.1 30 VDC Ja
820523006SPEC
6 Dateien 30 38 47 2000 17 0.2 30 VDC Ja
820554001SPEC
6 Dateien 40 56 68 100 2.1 0.01 48 VDC Ja
820574001SPEC
6 Dateien 40 56 68 250 4.3 0.02 48 VDC Ja820999
820475001SPEC
6 Dateien 50 65 82 1750 7 0.25 48 VDC Ja
820545001SPEC
6 Dateien 50 65 82 1000 22 0.6 48 VDC Ja
820556001SPEC
6 Dateien 60 85 100 400 3.5 0.1 72 VDC Ja
820576001SPEC
6 Dateien 60 85 100 1200 7 0.25 72 VDC Ja
820527501SPEC
6 Dateien 75 100 120 6500 64 1 Ja
820571111SPEC
6 Dateien 115 150 180 1200 13 0.25 Ja
820551311SPEC
6 Dateien 130 170 200 400 7.1 0.1 110 VAC Ja
820571311SPEC
6 Dateien 130 170 200 1200 14.3 0.25 110 VAC Ja
820511311SPEC
6 Dateien 130 170 200 2500 28.5 0.4 110 VAC Ja
820411311SPEC
6 Dateien 130 170 200 3500 35 0.4 110 VAC Ja
820541311SPEC
6 Dateien 130 170 200 4500 57 0.6 110 VAC Ja
820441311ESPEC
6 Dateien 130 170 200 6000 70 0.6 110 VAC Ja
820521311SPEC
6 Dateien 130 170 200 6500 114 1 110 VAC Ja
820471511SPEC
6 Dateien 150 200 240 1750 21 0.25 110 VAC Ja
820512311SPEC
6 Dateien 230 300 360 2500 52 0.4 Ja
820572511SPEC
6 Dateien 250 320 390 1200 30 0.25 Ja
820512511SPEC
6 Dateien 250 320 390 2500 60 0.4 230 VAC Ja
820412511SPEC
6 Dateien 250 320 390 3500 70 0.4 230 VAC Ja
820542511SPEC
6 Dateien 250 320 390 4500 120 0.6 Ja
820522511SPEC
6 Dateien 250 320 390 6500 240 1 230 VAC Ja
820552711SPEC
6 Dateien 275 350 430 400 16.5 0.1 Ja
820572711SPEC
6 Dateien 275 350 430 1200 33 0.25 230 VAC Ja820999
820512711SPEC
6 Dateien 275 350 430 2500 66 0.4 230 VAC Ja
820412711SPEC
6 Dateien 275 350 430 3500 80 0.4 230 VAC Ja820999
820542711SPEC
6 Dateien 275 350 430 4500 132 0.6 230 VAC Ja
820442711ESPEC
6 Dateien 275 350 430 6000 155 0.6 230 VAC Ja820999
820522711SPEC
6 Dateien 275 350 430 6500 264 1 230 VAC Ja
820422711SPEC
6 Dateien 275 350 430 10000 303 1 230 VAC Ja820999
Entstörkondensatoren
Terminal Blocks
WR-MPC3
WR-MPC4
820573011SPEC
6 Dateien 300 385 470 1200 35 0.25 230 VAC Ja
820513011SPEC
6 Dateien 300 385 470 2500 70 0.4 Ja820999
820543011SPEC
6 Dateien 300 385 470 4500 140 0.6 230 VAC Ja
820443011ESPEC
6 Dateien 300 385 470 6000 175 0.6 230 VAC Ja820999
820443211ESPEC
6 Dateien 320 418 510 6000 190 0.6 230 VAC Ja820999
820523211SPEC
6 Dateien 320 418 510 6500 296 1 Ja
820423211SPEC
6 Dateien 320 418 510 10000 382 1 Ja820999
820553811SPEC
6 Dateien 385 505 620 400 20.5 0.1 Ja
820453811SPEC
6 Dateien 385 505 620 800 27 0.1 Ja
820513811SPEC
6 Dateien 385 505 620 2500 82 0.4 Ja
820523811BSPEC
6 Dateien 385 505 620 6500 328 1 Ja
820574211SPEC
6 Dateien 420 560 680 1200 43 0.25 400 VAC Ja
820474211SPEC
6 Dateien 420 560 680 1750 56 0.25 Ja
820544211SPEC
6 Dateien 420 560 680 4500 172 0.6 Ja
820444211ESPEC
6 Dateien 420 560 680 6000 225 0.6 Ja
820524211BSPEC
6 Dateien 420 560 680 6500 344 1 Ja
820554611SPEC
6 Dateien 460 615 750 400 22.5 0.1 400 VAC Ja
820574611SPEC
6 Dateien 460 615 750 1200 45 0.25 400 VAC Ja
820474611SPEC
6 Dateien 460 615 750 1750 58 0.25 400 VAC Ja
820514611SPEC
6 Dateien 460 615 750 2500 90 0.4 400 VAC Ja
820544611SPEC
6 Dateien 460 615 750 4500 180 0.6 400 VAC Ja
820444611ESPEC
6 Dateien 460 615 750 6000 230 0.6 400 VAC Ja820999
820524611SPEC
6 Dateien 460 615 750 6500 360 1 400 VAC Ja
820545111SPEC
6 Dateien 510 670 820 4500 188 0.6 Ja
820415511BSPEC
6 Dateien 550 745 910 3500 127 0.4 400 VAC Ja
820445511ESPEC
6 Dateien 550 745 910 6000 255 0.6 Ja820999
820525511SPEC
6 Dateien 550 745 910 6500 408 1 Ja
820425511SPEC
6 Dateien 550 745 910 10000 510 1 400 VAC Ja820999
820446211ESPEC
6 Dateien 625 825 1000 6000 283 0.6 Ja
820546811SPEC
6 Dateien 680 895 1100 4500 248 0.6 Ja
820526811SPEC
6 Dateien 680 895 1100 6500 496 1 Ja
820426811SPEC
6 Dateien 680 895 1100 10000 620 1 400 VAC Ja
820541021SPEC
6 Dateien 1000 1465 1800 4500 348 0.6 Ja
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
820551406SPEC
820571406SPEC
820541406SPEC
820452001SPEC
820512001SPEC
820412001SPEC
820552501SPEC
820572501SPEC
820512501SPEC
820542501SPEC
820453001SPEC
820573001SPEC
820513001SPEC
820543001SPEC
820523006SPEC
820554001SPEC
820574001SPEC
820475001SPEC
820545001SPEC
820556001SPEC
820576001SPEC
820527501SPEC
820571111SPEC
820551311SPEC
820571311SPEC
820511311SPEC
820411311SPEC
820541311SPEC
820441311ESPEC
820521311SPEC
820471511SPEC
820512311SPEC
820572511SPEC
820512511SPEC
820412511SPEC
820542511SPEC
820522511SPEC
820552711SPEC
820572711SPEC
820512711SPEC
820412711SPEC
820542711SPEC
820442711ESPEC
820522711SPEC
820422711SPEC
820573011SPEC
820513011SPEC
820543011SPEC
820443011ESPEC
820443211ESPEC
820523211SPEC
820423211SPEC
820553811SPEC
820453811SPEC
820513811SPEC
820523811BSPEC
820574211SPEC
820474211SPEC
820544211SPEC
820444211ESPEC
820524211BSPEC
820554611SPEC
820574611SPEC
820474611SPEC
820514611SPEC
820544611SPEC
820444611ESPEC
820524611SPEC
820545111SPEC
820415511BSPEC
820445511ESPEC
820525511SPEC
820425511SPEC
820446211ESPEC
820546811SPEC
820526811SPEC
820426811SPEC
820541021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
AnwendungVDE-ZulassungDesign KitPassend zu Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: