ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieESD-SchutzProduktserieWE-TVS TVS Diode – High Speed Series

WE-TVS TVS Diode – High Speed Series

WE-TVS TVS Diode – High Speed Series
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
SOT563 1.6 1.6 0.55 SMT
SC70-6L 2 2.2 1 SMT
SOT23-6L 2.9 2.8 1.16 SMT
SOT23-5L 2.9 2.8 1.16 SMT
SOT143-4L 2.92 2.4 1.06 SMT

Merkmale

  • Niedrige Klemmspannung
  • Robustes Design
  • Sehr niedrige Kapazität
  • Flow Thru Design für einfaches Layout
  • Rail to Rail Schutzverschaltung
  • Epoxy schwer entflammbar UL94-V0
  • RoHS, REACH und halogen-frei

Referenzdesigns

  • RD016 Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Sehr schnelle Datenleitungen
  • USB 2.0
  • Ethernet
  • PoE
  • VGA
  • Sim Cards
  • Keypads

Artikeldaten

Alle
SOT563
SC70-6L
SOT23-6L
SOT23-5L
SOT143-4L
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsKanälePolaritätVCh max.
(V)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
82400152SPEC
6 Dateien 2+1 Unidirectional 5 6 2 6 15 8 USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design823999
82400102SPEC
6 Dateien 2+1 Unidirectional 5 6 2 7 15 8 USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design823999
829999STICK
829999BAG
824011SPEC
6 Dateien 2+1 Unidirectional 5 6.1 2 13 24 16 USB 1.0 -2.0823999
8240136SPEC
6 Dateien 2+1 Unidirectional 3.3 4.5 3 12 30 24 3.3 V Operating Systems823999
8240116SPEC
6 Dateien 2+1 Unidirectional 5 6.1 2 12 20 12 USB 1.0 -2.0823999
8240026SPEC
6 Dateien 2+1 Unidirectional 5 6 1.2 6 16 12 USB 1.0 -2.0
82400274SPEC
6 Dateien 4+1 Unidirectional 5 6 1.2 6 16 12 Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port823999
824015SPEC
6 Dateien 4+1 Unidirectional 5 6.1 1 12 20 12 Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port823999
824001SPEC
6 Dateien 4+1 Unidirectional 5 6.2 1 5 15 8 Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port823999
824015043SPEC
3 Dateien 4+1 Unidirectional 3.3 4.5 2 30 30 30823999
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
82400152SPEC
82400102SPEC
824011SPEC
8240136SPEC
8240116SPEC
8240026SPEC
82400274SPEC
824015SPEC
824001SPEC
824015043SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsKanälePolaritätVCh max.
(V)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Bemerkungen

  • Die High-Speed Serie ist die beste Wahl für den Schutz von High Speed Leitungen (USB 2.0, DVI oder LAN) vor elektrostatischer Entladung (ESD), schnellen Transienten (Burst) und Überspannung (Surge). Die WE-TVS übertreffen die Anforderungen der IEC 61000-4-2 und zeichnen sich durch eine sehr geringe Kapazität aus. Die verschiedenen erhältlichen Verschaltungen und Bauformen ermöglichen den Einsatz in nahezu jeder Niedervolt-Datenleitung.
  • Die Standard Serie ist das bevorzugte Bauteil wenn es darum geht, Spannungsversorgungen oder langsame Datenleitungen vor elektrostatischer Entladung (ESD), schnellen Transienten (Burst) oder Überspannungen (Surge) zu schützen. Erhältlich sind sie als uni- und bidirektionale Bauelemente.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line