de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-TFCH Stromkompensierte Netzdrossel (Horizontal)

Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
Type UU 17 15.5 12.5 THT

Merkmale

  • Ca. 1% Streuinduktivität zur symmetrischen Entstörung
  • Mindestens 4 mm Kriechstrecke
  • Hohe Isolationsspannung zwischen den Wicklungen
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 40/125/21

Anwendung

  • Netzfilter
  • Kompakte Schaltnetzteile
  • Elektronische Vorschaltgeräte (LED Lampen)
  • Lighting
  • Weiße Ware

Artikeldaten

Type UU
Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
Design Kit Muster
744861018
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD SPA 1 1.8 0.31 400 3000
744861033
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD SPA 0.8 3.3 0.51 400 3000 744864
744861056
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD SPA 0.6 5.6 0.83 400 3000
744861082
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD SPA 0.5 8.2 1.3 400 3000 744864
744861100
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD SPA 0.45 10 1.65 400 3000
744861120
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD SPA 0.4 12 2 400 3000
744861180
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD SPA 0.3 18 3.1 400 3000 744864
744861250
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD SPA 0.25 25 3.6 400 3000
Artikel Nr. SPEC Simu­lation
744861018
744861033
744861056
744861082
744861100
744861120
744861180
744861250
Muster
Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: