ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für KabelkonfektionMontagetypKlappferrite für KabelkonfektionProduktserieWE-STAR-FIX

WE-STAR-FIX

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • Optimal bei Anwendungen mit variierendem Kabeldurchmesser
  • Für den Einsatz außerhalb des Gehäuses technisch und visuell bestens geeignet
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Alternative Produktserie empfohlen

Diese Produktserie wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen, welche eine bessere Performance aufweisen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich oder über unser Kontaktformular zur Verfügung.

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel DownloadsØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeSicherheitsschlüsselSTAR-CLIP Befestigung Muster
74271733iSPEC
74271131
74271132
4.5 - 8 145 246 607 755 4 W 620 35.1 21.7 18.2 Grau74271
7427711
74271733SiSPEC
74271131S
74271132S
4.5 - 8 145 246 607 755 4 W 620 35.1 21.7 18.2 Schwarz74271
7427711
74271722iSPEC
74271221
74271222
8.5 - 12.5 151 270 641 783 4 W 620 35.1 31 28 Grau74271
74271722SiSPEC
74271221S
74271222S
8.5 - 12.5 151 270 641 783 4 W 620 35.1 31 28 Schwarz74271
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel
74271733iSPEC
74271131
74271132
74271733SiSPEC
74271131S
74271132S
74271722iSPEC
74271221
74271222
74271722SiSPEC
74271221S
74271222S
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel DownloadsØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeSicherheitsschlüsselSTAR-CLIP Befestigung Muster