Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
4818 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | SMT | ||
4828 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | SMT | ||
4838 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Extrem kleine Bauform
- Hohe Sättigungströme bis 13 A
- Magnetisch geschirmt, d.h. geringes Streufeld
- Geringe Eigenverluste
- Hohe Eigenresonanzfrequenz
- Optimierte Löteigenschaften
- Konstantes Sättigungsverhalten
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
Anwendung
- Tragbare Geräte
- Schaltregler
- DCMCIA-Karten
- Mobile Telefone
- PDA
- Digital Camera
Artikeldaten
Alle
4818
4828
4838
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744089410022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 4.5 | 9.5 | 0.015 | 230 | SMT | 7440894 | ||
744089420022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 5.3 | 13.5 | 0.0144 | 220 | SMT | 7440894 | ||
744089430022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 5 | 13 | 0.014 | 250 | SMT | 7440894 | ||
744089420039 | SPEC | 8 Dateien | 0.39 | 4.2 | 10.3 | 0.0177 | 160 | SMT | – | ||
744089430039 | SPEC | 8 Dateien | 0.39 | 4.2 | 9.3 | 0.016 | 160 | SMT | – | ||
744089410043 | SPEC | 8 Dateien | 0.43 | 3.8 | 8 | 0.0176 | 160 | SMT | – | ||
744089420056 | SPEC | 8 Dateien | 0.56 | 4.1 | 8.3 | 0.0184 | 120 | SMT | 7440894 | ||
744089430056 | SPEC | 8 Dateien | 0.56 | 3.8 | 8.1 | 0.017 | 130 | SMT | 7440894 | ||
744089410068 | SPEC | 8 Dateien | 0.68 | 3.4 | 6.5 | 0.0221 | 120 | SMT | 7440894 | ||
744089420082 | SPEC | 8 Dateien | 0.82 | 3.5 | 6.7 | 0.0248 | 100 | SMT | – | ||
744089430082 | SPEC | 8 Dateien | 0.82 | 3.4 | 7.1 | 0.02 | 108 | SMT | – | ||
74408941010 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 3 | 5.4 | 0.0295 | 100 | SMT | 7440894 | ||
74408943010 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 3.3 | 6.5 | 0.022 | 90 | SMT | 7440894 | ||
74408942012 | SPEC | 8 Dateien | 1.2 | 3.2 | 5.5 | 0.026 | 82 | SMT | 7440894 | ||
74408941022 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 | 2.1 | 3.6 | 0.066 | 65 | SMT | 7440894 | ||
74408942022 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 | 2.5 | 4 | 0.045 | 54 | SMT | 7440894 | ||
74408943022 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 | 3 | 4.6 | 0.03 | 85 | SMT | 7440894 | ||
74408941029 | SPEC | 8 Dateien | 2.9 | 1.55 | 3 | 0.101 | 55 | SMT | – | ||
74408942033 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 0.057 | 44 | SMT | 7440894 | ||
74408943033 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 0.036 | 64 | SMT | 7440894 | ||
74408941035 | SPEC | 8 Dateien | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 0.113 | 52 | SMT | 7440894 | ||
74408942047 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 1.55 | 2.9 | 0.103 | 38 | SMT | 7440894 | ||
74408943047 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 2.2 | 3.2 | 0.052 | 44 | SMT | 7440894 | ||
74408941050 | SPEC | 8 Dateien | 5 | 1.4 | 2.5 | 0.14 | 43 | SMT | – | ||
74408941068 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 | 1.1 | 2.1 | 0.19 | 40 | SMT | 7440894 | ||
74408942068 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 | 1.45 | 2.4 | 0.13 | 30 | SMT | – | ||
74408943068 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 | 2 | 2.7 | 0.059 | 34 | SMT | – | ||
74408941078 | SPEC | 8 Dateien | 7.8 | 1.05 | 1.9 | 0.23 | 35 | SMT | – | ||
74408942082 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 | 1.4 | 2.2 | 0.134 | 26 | SMT | – | ||
74408943082 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 | 1.75 | 2.2 | 0.081 | 32 | SMT | – | ||
74408941089 | SPEC | 8 Dateien | 8.9 | 0.95 | 1.7 | 0.24 | 33 | SMT | – | ||
74408941100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 0.9 | 1.6 | 0.248 | 33 | SMT | 7440894 | ||
74408942100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 1.38 | 2.1 | 0.148 | 25 | SMT | 7440894 | ||
74408943100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 1.65 | 2.1 | 0.094 | 28 | SMT | 7440894 | ||
74408941150 | SPEC | 8 Dateien | 15 | 0.75 | 1.35 | 0.43 | 24 | SMT | – | ||
74408942150 | SPEC | 8 Dateien | 15 | 1.1 | 1.6 | 0.245 | 19 | SMT | 7440894 | ||
74408943150 | SPEC | 8 Dateien | 15 | 1.4 | 1.7 | 0.136 | 22 | SMT | – | ||
74408941220 | SPEC | 8 Dateien | 22 | 0.65 | 1.1 | 0.549 | 20 | SMT | 7440894 | ||
74408942220 | SPEC | 8 Dateien | 22 | 0.85 | 1.3 | 0.354 | 14 | SMT | 7440894 | ||
74408943220 | SPEC | 8 Dateien | 22 | 1.1 | 1.4 | 0.213 | 19 | SMT | 7440894 | ||
74408941330 | SPEC | 8 Dateien | 33 | 0.45 | 0.9 | 1.015 | 15 | SMT | 7440894 | ||
74408942330 | SPEC | 8 Dateien | 33 | 0.75 | 1.1 | 0.5 | 12 | SMT | 7440894 | ||
74408943330 | SPEC | 8 Dateien | 33 | 0.9 | 1.2 | 0.298 | 14 | SMT | 7440894 | ||
74408941470 | SPEC | 8 Dateien | 47 | 0.4 | 0.75 | 1.133 | 14 | SMT | 7440894 | ||
74408942470 | SPEC | 8 Dateien | 47 | 0.66 | 1 | 0.608 | 10 | SMT | 7440894 | ||
74408943470 | SPEC | 8 Dateien | 47 | 0.8 | 1.05 | 0.351 | 12 | SMT | 7440894 | ||
74408942560 | SPEC | 8 Dateien | 56 | 0.51 | 0.82 | 0.92 | 9.5 | SMT | – | ||
74408943560 | SPEC | 8 Dateien | 56 | 0.7 | 0.9 | 0.481 | 11 | SMT | – | ||
74408942680 | SPEC | 8 Dateien | 68 | 0.49 | 0.75 | 1.02 | 8 | SMT | – | ||
74408943680 | SPEC | 8 Dateien | 68 | 0.6 | 0.85 | 0.7 | 9.5 | SMT | 7440894 | ||
74408942820 | SPEC | 8 Dateien | 82 | 0.46 | 0.68 | 1.11 | 7 | SMT | 7440894 | ||
74408943820 | SPEC | 8 Dateien | 82 | 0.58 | 0.8 | 0.75 | 8 | SMT | – | ||
74408943101 | SPEC | 8 Dateien | 100 | 0.52 | 0.68 | 0.85 | 7.8 | SMT | 7440894 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744089410022 | SPEC | |
744089420022 | SPEC | |
744089430022 | SPEC | |
744089420039 | SPEC | |
744089430039 | SPEC | |
744089410043 | SPEC | |
744089420056 | SPEC | |
744089430056 | SPEC | |
744089410068 | SPEC | |
744089420082 | SPEC | |
744089430082 | SPEC | |
74408941010 | SPEC | |
74408943010 | SPEC | |
74408942012 | SPEC | |
74408941022 | SPEC | |
74408942022 | SPEC | |
74408943022 | SPEC | |
74408941029 | SPEC | |
74408942033 | SPEC | |
74408943033 | SPEC | |
74408941035 | SPEC | |
74408942047 | SPEC | |
74408943047 | SPEC | |
74408941050 | SPEC | |
74408941068 | SPEC | |
74408942068 | SPEC | |
74408943068 | SPEC | |
74408941078 | SPEC | |
74408942082 | SPEC | |
74408943082 | SPEC | |
74408941089 | SPEC | |
74408941100 | SPEC | |
74408942100 | SPEC | |
74408943100 | SPEC | |
74408941150 | SPEC | |
74408942150 | SPEC | |
74408943150 | SPEC | |
74408941220 | SPEC | |
74408942220 | SPEC | |
74408943220 | SPEC | |
74408941330 | SPEC | |
74408942330 | SPEC | |
74408943330 | SPEC | |
74408941470 | SPEC | |
74408942470 | SPEC | |
74408943470 | SPEC | |
74408942560 | SPEC | |
74408943560 | SPEC | |
74408942680 | SPEC | |
74408943680 | SPEC | |
74408942820 | SPEC | |
74408943820 | SPEC | |
74408943101 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!