Merkmale
- Geeignet für Pick & Place
- Material: Kupfer-Beryllium (CuBe) vergoldet (Au)
- Verschiedene Typen und Größen verfügbar
- Korrosionsbeständig
- Abriebfest
- Hohe Temperaturen und Kompression haben keinen Einfluss auf die hervorragenden Verbindungseigenschaften
- Zuverlässige Lötbarkeit
- Automotive approved
Anwendung
- Kontakt der Leiterplatten mit dem Boden und dem Gehäuse
- Erdung von Kühlgeräten für hohe Frequenzen
- Verbindung der Signal- und Stromversorgung von zwei Leiterplatten auf der Schiene
- Verbindung zwischen PCBs und externen Elementen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | L (mm) | Recommended Working Height (mm) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78631271520 | SPEC | 7 Dateien | 1.5 | 2 | 2.7 | 1.6 - 1.7 | 331003 | |
78631271515 | SPEC | 7 Dateien | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 1 - 1.2 | 331003 | |
78631452048 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 4.8 | 4.6 | 4 - 4.5 | 331003 | |
78631472057 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 5.7 | 4.7 | 4.6 - 5.4 | 331003 | |
78631302025 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 2.5 | 3 | 2 - 2.2 | 331003 | |
78631452070 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 7 | 4.5 | 6 - 6.7 | 331003 | |
78631602040 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 4 | 6 | 5 - 5.7 | 331003 | |
78631402053 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 5.3 | 4.1 | 4.4 - 5 | 331003 | |
78631302030 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 3 | 3.15 | 2.5 - 2.7 | 331003 | |
78631302035 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 3.5 | 3 | 3 - 3.2 | 331003 | |
78631702562 | SPEC | 7 Dateien | 2.5 | 6.2 | 7.15 | 5 - 5.9 | 331003 | |
78631702513 | SPEC | 7 Dateien | 2.5 | 13 | 7 | 10 - 12.5 | 331003 | |
78631452535 | SPEC | 7 Dateien | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3 - 3.2 | – | |
78631352540 | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.4 - 3.7 | 331003 | |
78631603010 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 10 | 6 | 8.3 - 9.7 | 331003 | |
78631503040 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 4 | 5 | 2.5 - 3.7 | 331003 | |
78631603012 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 12 | 6 | 8 - 11.5 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
78631271520 | SPEC |
78631271515 | SPEC |
78631452048 | SPEC |
78631472057 | SPEC |
78631302025 | SPEC |
78631452070 | SPEC |
78631602040 | SPEC |
78631402053 | SPEC |
78631302030 | SPEC |
78631302035 | SPEC |
78631702562 | SPEC |
78631702513 | SPEC |
78631452535 | SPEC |
78631352540 | SPEC |
78631603010 | SPEC |
78631503040 | SPEC |
78631603012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | L (mm) | Recommended Working Height (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: