ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-SCC Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SCC Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SCC Stromkompensierter SMT Line Filter
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
7345 7.3 7.3 4.8 SMT
1260 12.5 12.5 6.5 SMT
1210 12.5 12.5 10.5 SMT

Merkmale

  • Enorm hohe Gleichtaktimpedanz Z
  • Geringer Platzbedarf
  • 1:1 Wicklungsverhältnis
  • Große Stromtragfähigkeit
  • Klimakategorie 40/125/21
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0

Anwendung

  • Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
  • Spannungsversorgung
  • Datenleitungen

Artikeldaten

Alle
7345
1260
1210
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
Design Kit Muster
744281100SPEC
7 Dateien bifiliar 10 10000 1100 0.12 80 250744725
744281101SPEC
7 Dateien bifiliar 100 50000 350 0.95 80 250
744281471SPEC
7 Dateien bifiliar 470 100000 150 4.3 80 250744725
744282010SPEC
7 Dateien bifiliar 1 1600 4750 0.01 80 250744725
744282100SPEC
7 Dateien bifiliar 10 9000 2250 0.05 80 250
744282101SPEC
7 Dateien bifiliar 100 40000 900 0.28 80 250
744282102SPEC
7 Dateien bifiliar 1000 160000 250 2.8 80 250744725
744284100SPEC
7 Dateien bifiliar 10 10000 2750 0.04 80 250
744284101SPEC
7 Dateien bifiliar 100 40000 1000 0.28 80 250
744284102SPEC
7 Dateien bifiliar 1000 160000 300 2.5 80 250
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744281100SPEC
744281101SPEC
744281471SPEC
744282010SPEC
744282100SPEC
744282101SPEC
744282102SPEC
744284100SPEC
744284101SPEC
744284102SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes