Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1008A | 2.6 | 2.1 | 1.7 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe thermische Stabilität
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
- Hohe Induktivitätswerte
- Hohe Ströme
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Anwendung
- Speziell entwickelt für HF-Anwendungen
- Ideal für Applikationen der Telekommunikation
Application Notes
Artikeldaten
1008A
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (Ω) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744758247A | SPEC | 9 Dateien | 0.47 | ±5% | 25 MHz | 45 | 100 MHz | 1.18 | 470 | 450 | ||
744758256A | SPEC | 9 Dateien | 0.56 | ±5% | 25 MHz | 45 | 100 MHz | 1.33 | 450 | 415 | ||
744758268A | SPEC | 9 Dateien | 0.68 | ±5% | 25 MHz | 40 | 100 MHz | 1.2 | 480 | 375 | ||
744758282A | SPEC | 9 Dateien | 0.82 | ±5% | 25 MHz | 40 | 100 MHz | 1.6 | 400 | 350 | ||
744758310A | SPEC | 9 Dateien | 1 | ±5% | 25 MHz | 33 | 100 MHz | 1.7 | 370 | 180 | ||
744758312A | SPEC | 9 Dateien | 1.2 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 0.5 | 760 | 280 | ||
744758315A | SPEC | 9 Dateien | 1.5 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 0.75 | 630 | 250 | ||
744758318A | SPEC | 9 Dateien | 1.8 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 0.75 | 630 | 200 | ||
744758322A | SPEC | 9 Dateien | 2.2 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 1.1 | 520 | 160 | ||
744758327A | SPEC | 9 Dateien | 2.7 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 1.1 | 520 | 135 | ||
744758333A | SPEC | 9 Dateien | 3.3 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 1.35 | 460 | 120 | ||
744758339A | SPEC | 9 Dateien | 3.9 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 1.5 | 420 | 105 | ||
744758347A | SPEC | 9 Dateien | 4.7 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 1.65 | 400 | 60 | ||
744758356A | SPEC | 9 Dateien | 5.6 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 1.8 | 370 | 80 | ||
744758368A | SPEC | 9 Dateien | 6.8 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 2 | 360 | 70 | ||
744758382A | SPEC | 9 Dateien | 8.2 | ±5% | 7.96 MHz | 20 | 7.96 MHz | 2.6 | 320 | 50 | ||
744758410A | SPEC | 9 Dateien | 10 | ±5% | 2.52 MHz | 15 | 2.52 MHz | 2.8 | 300 | 40 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744758247A | SPEC | |
744758256A | SPEC | |
744758268A | SPEC | |
744758282A | SPEC | |
744758310A | SPEC | |
744758312A | SPEC | |
744758315A | SPEC | |
744758318A | SPEC | |
744758322A | SPEC | |
744758327A | SPEC | |
744758333A | SPEC | |
744758339A | SPEC | |
744758347A | SPEC | |
744758356A | SPEC | |
744758368A | SPEC | |
744758382A | SPEC | |
744758410A | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (Ω) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster |
---|