ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeFunkentstördrosselnProduktserieWE-RCIT Rod Core Inductor THT

WE-RCIT Rod Core Inductor THT

WE-RCIT Rod Core Inductor THT

Merkmale

  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Sehr zuverlässige mechanische Konstruktion
  • Sehr hohe magnetische Sättigung
  • Betriebstemperatur bis zu +150ºC
  • Automotive approved

Anwendung

  • Standard Filteranwendungen
  • EMC-Entstörung in Motorantriebssystemen
  • In der Gesamtanwendung in Infotainment-Systemen
Certification
REACh ApprovalConform or declared [(EC)1907/2006]
RoHS ApprovalCompliant [2011/65/EU&2015/863]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
Pl
(mm)
Ø D
(mm)
Pw
(mm)
G
(mm)
Ø F
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Design Kit Muster
7847110020SPEC
7 Dateien 12.3 7.7 3.2 2.6 3 0.5 2 4 11 290784713
7847111020SPEC
7 Dateien 14 9.6 5.9 4.9 3 0.8 2 7 6.5 180784713
7847120060SPEC
7 Dateien 15.4 11.5 4.2 3.6 3 0.5 6 3.4 22 140784713
7847121020SPEC
7 Dateien 15.4 12.2 7.6 6.3 3 1.12 2 10 3.8 150784713
7847111100SPEC
7 Dateien 18.5 13.5 5.2 4.6 3 0.5 10 3 33 90784713
7847121060SPEC
7 Dateien 20.5 14.7 6.9 5.9 3 0.8 6 6.4 11.7 95784713
7847121100SPEC
7 Dateien 22.5 18.8 6.9 5.9 3 0.8 10 5.5 15.1 80784713
7847131020SPEC
7 Dateien 25.7 17.5 10 8 3 1.8 2 15 1.7 110784713
7847131060SPEC
7 Dateien 25.7 18 8.6 7.3 3 1.12 6 10 6.5 80784713
7847132060SPEC
7 Dateien 30 24.9 14 12 3 1.8 6 15 3.5 55784713
7847132100SPEC
7 Dateien 30.8 29.2 16 14 3 1.7 10 15 5.7 40784713
7847131100SPEC
7 Dateien 30.9 24.9 8.6 7.3 3 1.12 10 10 8.8 50784713
Artikel Nr. Daten­blatt
7847110020SPEC
7847111020SPEC
7847120060SPEC
7847121020SPEC
7847111100SPEC
7847121060SPEC
7847121100SPEC
7847131020SPEC
7847131060SPEC
7847132060SPEC
7847132100SPEC
7847131100SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
Pl
(mm)
Ø D
(mm)
Pw
(mm)
G
(mm)
Ø F
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: