de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-PF SMT-Powerferrit

High Current Version for a Wide Frequency Range

Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
1280 12 12 8 SMT

Merkmale

  • Funkentstör-Powerferrite in kompakter SMD-Bauform
  • Magnetisch geschirmte Ausführung
  • Hohe Strombelastbarkeit bis zu 10 A
  • Nickel-Zink-Kernmaterialien für breitbandige Entstörung

Anwendung

  • Motorentstörung
  • Schaltnetzteilentstörung
  • Filterschaltungen in der Leistungselektronik

Artikeldaten

1280
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Zmax
(Ω)
TC Zmax IR
(A)
RDC max.
(Ω)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
742792901
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 2900 90 MHz 10 0.009 12 12 8
742792902
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 5000 70 MHz 8 0.012 12 12 8
742792903
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 6000 37 MHz 10 0.009 12 12 8
742792904
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 7000 30 MHz 7 0.015 12 12 8
742792907
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 7500 20 MHz 6 0.02 12 12 8
742792910
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 8000 20 MHz 5.5 0.025 12 12 8
742792906
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 9000 25 MHz 6.5 0.02 12 12 8
7427929112
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 13000 15 MHz 5 0.025 12 12 8
7427929115
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 15000 15 MHz 4.5 0.03 12 12 8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742792901
742792902
742792903
742792904
742792907
742792910
742792906
7427929112
7427929115
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Zmax
(Ω)
TC Zmax IR
(A)
RDC max.
(Ω)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster