ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-PD2SR SMT-Speicherdrossel

WE-PD2SR SMT-Speicherdrossel

Geschirmt

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
7850 7.8 7 4.8 SMT

Merkmale

  • Geschirmte Bauform der Baureihe WE-PD2 - dadurch geringes Streufeld
  • Stabile Induktivitätsverhalten durch selbstzentrierende Schirmringkonsturktion
  • Pinkompatibel zu der PD2 Bauform 7850
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C

Anwendung

  • Schaltregler im Bereich kleiner Betriebsspannungen wie in tragbaren Geräten
  • Integrierte DC-/DC-Wandler

Artikeldaten

7850
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Version Muster
744787012SPEC
8 Dateien 1.2 4.85 6 13 110 SMT
744787027SPEC
8 Dateien 2.7 4.35 4.5 17 60 SMT
744787039SPEC
8 Dateien 3.9 3.8 4 20 45 SMT
744787047SPEC
8 Dateien 4.7 3.3 3.6 29 42 SMT
744787068SPEC
8 Dateien 6.8 3 3 33 30 SMT
744787082SPEC
8 Dateien 8.2 2.7 2.8 39 28 SMT
744787100SPEC
8 Dateien 10 2.6 2.6 43 24 SMT
744787120SPEC
8 Dateien 12 2.45 2.4 52 20 SMT
744787150SPEC
8 Dateien 15 2.3 2.1 60 18 SMT
744787180SPEC
8 Dateien 18 2.15 1.9 78 15 SMT
744787220SPEC
8 Dateien 22 1.83 1.7 103 13 SMT
744787330SPEC
8 Dateien 33 1.48 1.3 161 10 SMT
744787470SPEC
8 Dateien 47 1.25 1.15 243 8 SMT
744787680SPEC
8 Dateien 68 1.12 1 290 7.5 SMT
744787820SPEC
8 Dateien 82 1.04 0.9 328 6 SMT
744787101SPEC
8 Dateien 100 0.95 0.87 467 5 SMT
744787121SPEC
8 Dateien 120 0.73 0.8 643 4.5 SMT
744787151SPEC
8 Dateien 150 0.71 0.7 719 4 SMT
744787181SPEC
8 Dateien 180 0.68 0.62 794 3.8 SMT
744787221SPEC
8 Dateien 220 0.67 0.58 896 3.5 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744787012SPEC
744787027SPEC
744787039SPEC
744787047SPEC
744787068SPEC
744787082SPEC
744787100SPEC
744787120SPEC
744787150SPEC
744787180SPEC
744787220SPEC
744787330SPEC
744787470SPEC
744787680SPEC
744787820SPEC
744787101SPEC
744787121SPEC
744787151SPEC
744787181SPEC
744787221SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Version Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!