ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für KabelkonfektionMontagetypKlappferrite für KabelkonfektionProduktserieWE-NCF

WE-NCF

Easy Clip

WE-NCF

Merkmale

  • Einfache Befestigung mit Nylonhalter
  • Klassifizierung der Nylonschelle: UL94-V0
  • Betriebstemperatur: –25 ºC bis +105 ºC

Anwendung

  • Computer
  • Terminals
  • Störprobleme in Zusammenhang mit Bürogeräten
  • Einfache Montage an bereits installierten oder mit Steckern versehenen Kabeln

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
MaterialØ ID
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Farbe Muster
74271308SPEC
2 Dateien 7.8 59 93 231 396 4 W 620 8.2 13 29.8 20.1 Grau
74271318SPEC
2 Dateien 7.8 64 106 291 504 4 W 620 8.2 16 29.8 20.1 Grau
74271338SPEC
2 Dateien 15.8 56 114 231 472 4 W 620 16.4 13 43.9 32.2 Grau
74271348SPEC
2 Dateien 15.8 79 160 324 683 4 W 620 16.4 20 43.9 32.2 Grau
74271358SPEC
2 Dateien 26.5 48 98 197 382 4 W 620 27.5 15 60 45.5 Grau
74271378SPEC
2 Dateien 26.5 100 200 400 838 4 W 620 27.5 35 60 45.5 Grau
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74271308SPEC
74271318SPEC
74271338SPEC
74271348SPEC
74271358SPEC
74271378SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
MaterialØ ID
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Farbe Muster