ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeSpeicherdrosselnProduktserieWE-MAIA SMT Speicherdrossel

WE-MAIA SMT Speicherdrossel

WE-MAIA SMT Speicherdrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
1610 1.6 1.6 1 SMT
2506 2.5 2 0.6 SMT
2508 2.5 2 0.8 SMT
2510 2.5 2 1 SMT
2512 2.5 2 1.2 SMT
3010 3 3 1 SMT
3012 3 3 1.2 SMT
3015 3 3 1.5 SMT
3020 3 3 2 SMT
4020 4.1 4.1 2.1 SMT
4020 HT 4.1 4.1 2.1 SMT
4030 4 4 3 SMT
5020 5.4 5.4 2.1 SMT
5030 5.4 5.4 3.1 SMT

Merkmale

  • Verlustarmes Metal Alloy ermöglicht hohe Nennströme und geringe Kernverluste
  • Kompaktes Design
  • Magnetisch geschirmt
  • Keine Geräuschprobleme und geringes Streufeld
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • AEC-Q 200

Anwendung

  • Abdeckungen für den Antriebsstrang
  • Karosserieelektronik & Beleuchtung
  • Informations- und Kommunikationssysteme
  • DC/DC-Wandler 48 V/12 V
  • POL-Wandler
  • Tragbare sowie batteriebetrieben Geräte
  • Wifi Kommunikationsgeräte

Artikeldaten

Alle
1610
2506
2508
2510
2512
3010
3012
3015
3020
4020
4020 HT
4030
5020
5030
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartDesign Kit Muster
784383230033SPEC
8 Dateien 0.33 5.5 4.25 8 38 180 SMT7843832
784383340033SPEC
8 Dateien 0.33 7.4 8.1 13.3 22.8 140 SMT7843833
784383360033SPEC
8 Dateien 0.33 8.7 5.45 10.5 17 140 SMT
784383560033SPEC
8 Dateien 0.33 14.95 7.95 16.7 7.2 115 SMT
784383560033HTSPEC
8 Dateien 0.33 13.3 7.25 14.8 7.5 98 SMT
784383130033SPEC
8 Dateien 0.33 3.25 3.35 6.2 84 215 SMT
784383210047SPEC
8 Dateien 0.47 3.25 2.55 4.65 95 165 SMT784001
7843832
784383220047SPEC
8 Dateien 0.47 3.35 2.85 5.65 87 160 SMT784001
7843832
784383230047SPEC
8 Dateien 0.47 4.8 3.6 6.9 48 170 SMT784001
7843832
784383240047SPEC
8 Dateien 0.47 5.35 4.15 8 40 145 SMT
784383340047SPEC
8 Dateien 0.47 6.8 5.95 12.3 26.4 110 SMT7843833
784383350047SPEC
8 Dateien 0.47 7.1 4.35 7.4 23 105 SMT
784383360047SPEC
8 Dateien 0.47 7.55 5.4 9.8 22 99 SMT
784383560047HTSPEC
8 Dateien 0.47 12.7 6.45 13 8.1 83 SMT
784383130047SPEC
8 Dateien 0.47 2.95 3.05 5.6 101 200 SMT
784383340056SPEC
8 Dateien 0.56 5.8 5.65 11.1 34.8 108 SMT7843833
784383560056SPEC
8 Dateien 0.56 13.65 6.9 14.7 8.4 85 SMT784001
7843833
784383240056SPEC
8 Dateien 0.56 4.75 4.25 7.9 49 120 SMT
784383560056HTSPEC
8 Dateien 0.56 12.15 6.05 13 8.6 72 SMT
784383130056SPEC
8 Dateien 0.56 2.7 2.75 5.2 113 150 SMT
784383230068SPEC
8 Dateien 0.68 4.25 3.1 6.1 60 135 SMT7843832
784383340068SPEC
8 Dateien 0.68 5.15 4.95 10 43.2 100 SMT7843833
784383350068SPEC
8 Dateien 0.68 6.3 5.8 9.7 30 100 SMT
784383560068SPEC
8 Dateien 0.68 13.15 5.8 12.7 9 75 SMT
784383240068SPEC
8 Dateien 0.68 4.25 3.8 7.4 59 102 SMT784001
7843832
784383360068SPEC
8 Dateien 0.68 6.75 4.1 8.1 27 85 SMT
784383560068HTSPEC
8 Dateien 0.68 11.7 5.45 11.7 9.2 67 SMT
784383130068SPEC
8 Dateien 0.68 2.55 2.55 4.8 126 135 SMT
784383230082SPEC
8 Dateien 0.82 3.9 2.7 5.45 69 105 SMT7843832
784383350082SPEC
8 Dateien 0.82 5.7 4.95 9 35 85 SMT
784383660082SPEC
8 Dateien 0.82 13.25 7.1 15.3 9.6 53.5 SMT
784383130082SPEC
8 Dateien 0.82 2.35 2.5 4.6 144 115 SMT
78438321010SPEC
8 Dateien 1 2.1 1.7 3.25 196 90 SMT784001
7843832
78438322010SPEC
8 Dateien 1 2.65 2.15 4.4 133 100 SMT7843832
78438323010SPEC
8 Dateien 1 3.55 2.6 5.3 75 80 SMT784001
7843832
78438334010SPEC
8 Dateien 1 4.75 4.3 8.4 50.5 80 SMT784001
7843833
78438335010SPEC
8 Dateien 1 4.95 3 5.95 47 72 SMT784001
7843833
78438356010SPEC
8 Dateien 1 10.1 5.3 11.5 15 55 SMT784001
7843833
78438324010SPEC
8 Dateien 1 4.05 3.2 6.3 60 85 SMT784001
7843832
78438336010SPEC
8 Dateien 1 6.15 3.25 6.5 32 67 SMT784001
7843833
78438357010SPEC
8 Dateien 1 10.25 6.2 12.5 13.5 59 SMT784001
78438356010HTSPEC
8 Dateien 1 8.75 4.25 9.3 15.5 46 SMT
78438366010SPEC
8 Dateien 1 11.1 6.25 14 13.1 50 SMT
78438367010SPEC
8 Dateien 1 11.85 5.95 13.1 11.5 44.5 SMT
78438313010SPEC
8 Dateien 1 2.2 2.25 4.25 159 111 SMT
78438323012SPEC
8 Dateien 1.2 3.05 2.45 4.85 106 75 SMT7843832
78438334012SPEC
8 Dateien 1.2 4.05 4.15 7.5 66 66 SMT784001
7843833
78438356012SPEC
8 Dateien 1.2 8.9 5.55 11.2 18 52 SMT
78438324012SPEC
8 Dateien 1.2 3.4 3.05 5.8 80 80 SMT
78438336012SPEC
8 Dateien 1.2 5.65 3.05 6 36 57 SMT7843833
78438357012SPEC
6 Dateien 1.2 9.4 5.55 11.6 15.5 51 SMT
78438356012HTSPEC
8 Dateien 1.2 8 4.3 9.3 18.4 45 SMT
78438313012SPEC
8 Dateien 1.2 2.1 2.2 4.1 174 109 SMT
78438323015SPEC
8 Dateien 1.5 2.85 2.25 4.75 110 65 SMT7843832
78438334015SPEC
8 Dateien 1.5 3.3 3.9 7.1 96 60 SMT7843833
78438356015SPEC
8 Dateien 1.5 8.6 4.8 10.2 19 48 SMT7843833
78438324015SPEC
8 Dateien 1.5 3.05 2.5 4.7 99 60 SMT
78438336015SPEC
8 Dateien 1.5 5.35 2.95 5.85 39 51 SMT
78438357015SPEC
6 Dateien 1.5 8.2 5.55 11 20 48 SMT
78438356015HTSPEC
8 Dateien 1.5 7.45 4.2 9 20.7 40 SMT
78438366015SPEC
8 Dateien 1.5 8.45 5.85 13.2 21.3 35 SMT
78438313015SPEC
8 Dateien 1.5 1.8 1.8 3.45 237 90 SMT
78438356018SPEC
8 Dateien 1.8 6.8 4.35 8.7 30 40 SMT
78438357018SPEC
6 Dateien 1.8 7.9 5.05 10.3 21 42 SMT
78438356018HTSPEC
8 Dateien 1.8 6.05 3.95 8.3 29.9 37.5 SMT
78438322022SPEC
8 Dateien 2.2 1.65 1.4 2.8 302 60 SMT784001
7843832
78438323022SPEC
8 Dateien 2.2 2.2 2 3.55 176 60 SMT7843832
78438333022SPEC
8 Dateien 2.2 2.35 2.75 4.85 172 50 SMT784001
7843833
78438334022SPEC
8 Dateien 2.2 2.9 3.6 6.1 115 50 SMT784001
7843833
78438335022SPEC
8 Dateien 2.2 3 2.5 4.2 108 45 SMT7843833
78438356022SPEC
8 Dateien 2.2 6.2 4.05 7.9 35 34 SMT784001
7843833
78438324022SPEC
8 Dateien 2.2 2.45 1.85 3.65 141 57 SMT7843832
78438336022SPEC
8 Dateien 2.2 3.6 2.75 5.55 80 42 SMT7843833
78438357022SPEC
6 Dateien 2.2 7.1 4.6 9.2 26 35 SMT
78438356022HTSPEC
8 Dateien 2.2 5.9 3.7 7.6 32.2 30 SMT
78438366022SPEC
8 Dateien 2.2 7.4 5.35 12 27.3 31.5 SMT
78438367022SPEC
8 Dateien 2.2 9.8 4.55 10.2 16.1 28 SMT
78438313022SPEC
8 Dateien 2.2 1.25 1.5 3.25 388 70 SMT
78438323033SPEC
8 Dateien 3.3 1.75 1.35 2.7 264 50 SMT7843832
78438333033SPEC
8 Dateien 3.3 1.85 2.05 3.7 266 38 SMT7843833
78438334033SPEC
8 Dateien 3.3 2.25 2.75 5.1 179.7 36 SMT7843833
78438335033SPEC
8 Dateien 3.3 2.7 2.25 3.85 131 35 SMT7843833
78438356033SPEC
8 Dateien 3.3 5.15 3.55 7.1 48 26 SMT
78438324033SPEC
8 Dateien 3.3 1.7 1.75 3.3 260 42 SMT
78438336033SPEC
8 Dateien 3.3 2.9 2.85 5.35 114 39 SMT
78438356033HTSPEC
8 Dateien 3.3 4.45 3.1 6.5 51.8 25.5 SMT
78438366033SPEC
8 Dateien 3.3 6.1 4.4 9.7 38.4 23 SMT
78438367033SPEC
8 Dateien 3.3 8 4.35 10 23 22 SMT
78438357033SPEC
5 Dateien 3.3 6.1 3.3 7 33.5 26 SMT
78438323047SPEC
8 Dateien 4.7 1.4 1.1 2.3 388 35 SMT784001
7843832
78438333047SPEC
8 Dateien 4.7 1.45 1.65 3 409 35 SMT784001
7843833
78438334047SPEC
8 Dateien 4.7 1.7 2.6 4.75 307.8 30 SMT784001
7843833
78438335047SPEC
8 Dateien 4.7 2.4 1.85 3.7 162 30 SMT784001
7843833
78438356047SPEC
8 Dateien 4.7 4 3.05 5.75 76 22 SMT784001
7843833
78438324047SPEC
8 Dateien 4.7 1.45 1.4 2.65 345 35 SMT7843832
78438336047SPEC
8 Dateien 4.7 2.4 2.4 5.15 158 30 SMT784001
7843833
78438357047SPEC
6 Dateien 4.7 5.1 4.15 8.2 44 24 SMT784001
78438356047HTSPEC
8 Dateien 4.7 3.7 2.35 5.05 74.8 18 SMT
78438366047SPEC
8 Dateien 4.7 4.65 3.5 7.7 63 20 SMT
78438367047SPEC
8 Dateien 4.7 6.45 3.35 6.5 34.5 18.5 SMT
78438334056SPEC
8 Dateien 5.6 1.45 2.1 3.7 389 28 SMT7843833
78438356056SPEC
8 Dateien 5.6 3.85 2.65 5.5 81 20 SMT784001
7843833
78438324056SPEC
8 Dateien 5.6 1.25 1.15 2.2 465 30 SMT
78438357056SPEC
6 Dateien 5.6 4.7 3.9 8.1 51 21 SMT
78438356056HTSPEC
8 Dateien 5.6 3.5 2.25 4.9 80.5 17 SMT
78438323068SPEC
8 Dateien 6.8 1.05 1.05 2 648 30 SMT784001
7843832
78438334068SPEC
8 Dateien 6.8 1.4 1.75 3.5 423.4 25 SMT7843833
78438335068SPEC
8 Dateien 6.8 1.75 1.6 3.1 287 25 SMT784001
7843833
78438324068SPEC
8 Dateien 6.8 1.05 1 2.05 640 27 SMT784001
7843832
78438336068SPEC
8 Dateien 6.8 2.15 1.85 3.65 193 22 SMT784001
78438357068SPEC
6 Dateien 6.8 3.75 3.5 7.2 74 19.5 SMT
78438367068SPEC
8 Dateien 6.8 5.3 3.7 7.7 48.3 15.5 SMT
78438323082SPEC
8 Dateien 8.2 0.95 0.9 1.85 743 27 SMT7843832
78438324082SPEC
8 Dateien 8.2 0.95 1 1.9 720 25 SMT
78438357082SPEC
6 Dateien 8.2 3.45 3.35 6.8 86 17 SMT
78438367082SPEC
8 Dateien 8.2 4.85 3.25 6.6 57.5 13 SMT
78438323100SPEC
8 Dateien 10 0.9 0.85 1.7 843 25 SMT784001
7843832
78438324100SPEC
8 Dateien 10 0.9 0.95 1.75 780 23 SMT784001
7843832
78438335100SPEC
8 Dateien 10 1.25 1.35 3 513 21 SMT784001
7843833
78438336100SPEC
8 Dateien 10 1.65 1.55 3 322 18 SMT784001
7843833
78438357100SPEC
6 Dateien 10 3.05 3 5.95 110 15 SMT784001
78438367100SPEC
8 Dateien 10 4.3 3.25 6.6 70.2 13 SMT
78438335150SPEC
8 Dateien 15 0.95 1.17 2.2 830 14 SMT7843833
78438335220SPEC
8 Dateien 22 0.85 1.1 2 1040 12 SMT7843833
78438335330SPEC
8 Dateien 33 0.7 0.9 1.7 1330 10 SMT7843833
78438335470SPEC
8 Dateien 47 0.5 0.75 1.5 2300 8 SMT784001
7843833
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
784383230033SPEC
784383340033SPEC
784383360033SPEC
784383560033SPEC
784383560033HTSPEC
784383130033SPEC
784383210047SPEC
784383220047SPEC
784383230047SPEC
784383240047SPEC
784383340047SPEC
784383350047SPEC
784383360047SPEC
784383560047HTSPEC
784383130047SPEC
784383340056SPEC
784383560056SPEC
784383240056SPEC
784383560056HTSPEC
784383130056SPEC
784383230068SPEC
784383340068SPEC
784383350068SPEC
784383560068SPEC
784383240068SPEC
784383360068SPEC
784383560068HTSPEC
784383130068SPEC
784383230082SPEC
784383350082SPEC
784383660082SPEC
784383130082SPEC
78438321010SPEC
78438322010SPEC
78438323010SPEC
78438334010SPEC
78438335010SPEC
78438356010SPEC
78438324010SPEC
78438336010SPEC
78438357010SPEC
78438356010HTSPEC
78438366010SPEC
78438367010SPEC
78438313010SPEC
78438323012SPEC
78438334012SPEC
78438356012SPEC
78438324012SPEC
78438336012SPEC
78438357012SPEC
78438356012HTSPEC
78438313012SPEC
78438323015SPEC
78438334015SPEC
78438356015SPEC
78438324015SPEC
78438336015SPEC
78438357015SPEC
78438356015HTSPEC
78438366015SPEC
78438313015SPEC
78438356018SPEC
78438357018SPEC
78438356018HTSPEC
78438322022SPEC
78438323022SPEC
78438333022SPEC
78438334022SPEC
78438335022SPEC
78438356022SPEC
78438324022SPEC
78438336022SPEC
78438357022SPEC
78438356022HTSPEC
78438366022SPEC
78438367022SPEC
78438313022SPEC
78438323033SPEC
78438333033SPEC
78438334033SPEC
78438335033SPEC
78438356033SPEC
78438324033SPEC
78438336033SPEC
78438356033HTSPEC
78438366033SPEC
78438367033SPEC
78438357033SPEC
78438323047SPEC
78438333047SPEC
78438334047SPEC
78438335047SPEC
78438356047SPEC
78438324047SPEC
78438336047SPEC
78438357047SPEC
78438356047HTSPEC
78438366047SPEC
78438367047SPEC
78438334056SPEC
78438356056SPEC
78438324056SPEC
78438357056SPEC
78438356056HTSPEC
78438323068SPEC
78438334068SPEC
78438335068SPEC
78438324068SPEC
78438336068SPEC
78438357068SPEC
78438367068SPEC
78438323082SPEC
78438324082SPEC
78438357082SPEC
78438367082SPEC
78438323100SPEC
78438324100SPEC
78438335100SPEC
78438336100SPEC
78438357100SPEC
78438367100SPEC
78438335150SPEC
78438335220SPEC
78438335330SPEC
78438335470SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartDesign Kit Muster

The WE-MAIA by Würth Elektronik

Effiziente Speicherinduktivität

Die WE-MAIA ist eine der kleinsten gewickelten Metal-Alloy-Speicherdrosseln der Welt. Ihre Effizienz ist herausragend. In der 4020HT-Produktreihe ist sie jetzt verfügbar mit AEC-Q200 Klasse 0 Qualifikation für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +150 °C.

Die Speicherdrossel wurde für die neuesten und kommenden Schaltreglergenerationen entwickelt. Sie besticht durch Ihr innovatives Metall-Alloy-Kernmaterial. Das rahmenlose Design mit direkter Drahtanbindung steigert signifikant das effektive magnetische Volumen und damit auch die Leistungsdichte.

Die Vorteile im Überblick

Geringste AC- und DC-Verluste

Buck: 24 V to 12 V @ 2 A, 500 kHz, 2.2 µH
Buck: 24 V to 12 V @ 2 A, 500 kHz, 2.2 µH

Exzellente Temperaturstabilität

AC- & DC-Verluste @ 500 kHZ
AC- & DC-Verluste @ 500 kHZ

Innovatives Metall-Alloy-Kernmaterial

Gesteigerte Leistungsdichte
Gesteigerte Leistungsdichte