Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie:
Abmessungen
Form - Ni/Cu Gewebe mit leitfähigem Kleber
- Hohe Abschirmwirkung dank hoher Leitfähigkeit
- Oberflächenwiderstand: 0,11 Ω/cm² typ.
- Volumenwiderstand: 0,03 Ω/cm³ typ.
- Betriebstemperatur: –25 °C bis +85 °C
- Hinweis: nicht lötfähig
- Schnelle, kundenspezifische Fertigung anhand technischer Zeichnung möglich
Anwendung
- Abschirmung
- D-Sub Steckerbereich
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | Polzahl | Shielding Effectiveness @ 100 MHz (dB) | Shielding Effectiveness @ 1 GHz (dB) | RS (Ω) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34150209 | SPEC | 2 Dateien | 2 | 15 | 9 | 80 | 86 | 0.08 | |
34150215 | SPEC | 2 Dateien | 2 | 15 | 15 | 80 | 86 | 0.08 | |
34150225 | SPEC | 2 Dateien | 2 | 15 | 25 | 80 | 86 | 0.08 | |
34150237 | SPEC | 2 Dateien | 2 | 15 | 37 | 80 | 86 | 0.08 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | Polzahl | Shielding Effectiveness @ 100 MHz (dB) | Shielding Effectiveness @ 1 GHz (dB) | RS (Ω) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers