Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie:
AbmessungenOberfläche - Polyolefinschaum mit Nickel-Kupfer (NiCu) Metallisierung
- Exzellente Leitfähigkeit
- Hohe Dämpfungseigenschaften im Hochfrequenzbereich
- Hohe Flexibilität und Beständigkeit
- Betriebstemperatur: –25 ºC bis +85 ºC
Anwendung
- LCD Display Schirmungen
- HF-Modul Schirmungen
- Metallgehäuse
- Sende- und Empfängermodule
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Shielding Effectiveness @ 100 MHz (dB) | Shielding Effectiveness @ 1 GHz (dB) | RS (Ω/cm²) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390103 | SPEC | 2 Dateien | 1000 | 1000 | 0.3 | 82 | 64 | 0.002 | |
390105 | SPEC | 2 Dateien | 1000 | 1000 | 0.5 | 87 | 66 | 0.002 | |
390107 | SPEC | 2 Dateien | 1000 | 1000 | 0.7 | 86 | 65 | 0.002 | |
390110 | SPEC | 2 Dateien | 1000 | 1000 | 1 | 86 | 65 | 0.002 | |
390115 | SPEC | 2 Dateien | 1000 | 1000 | 1.5 | 86 | 65 | 0.002 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Shielding Effectiveness @ 100 MHz (dB) | Shielding Effectiveness @ 1 GHz (dB) | RS (Ω/cm²) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers