Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 10 | 11.2 | 8 | ||
1213 | 12.85 | 13.8 | 13 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- 2-in-1-Design mit geringer magnetischer Kopplung
- Geringer Platzbedarf im Design
- Geringer RDC
- Hohe Sättigungsströme
- Betriebstemperatur: -40 °C to +125 °C
Anwendung
- Class-D-Audioverstärker
- Digitale Verstärker
Artikeldaten
Alle
1008
1213
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Muster |
---|---|---|---|
74434301008082 | – | ||
74434301008100 | – | ||
74434301008150 | – | ||
74434301008220 | – | ||
74434301213082 | – | ||
74434301213100 | – | ||
74434301213150 | – | ||
74434301213220 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
74434301008082 | – |
74434301008100 | – |
74434301008150 | – |
74434301008220 | – |
74434301213082 | – |
74434301213100 | – |
74434301213150 | – |
74434301213220 | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Klasse D-Induktivit. – Unters. zu normalen Speicher-/Filterinduktivitäten?