Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | ||
1008 | 10.1 | 10.1 | 8.1 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- AECQ200 Qualifikation
- THT-Design für bessere Stabilität gegen Vibrationen
- Hohe Strombelastbarkeit bis zu 28A
- Sehr niedriger RDC (0.44-0.88Ω)
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +150°C -> AECQ 200 Klasse 1
- Weiches Sättigungsverhalten
- Automotive approved
Anwendung
- DC-DC-Wandler für Unterhaltungs-/Kommunikationssysteme
- EMV-Unterdrückung für Motoren (Sitze / Elektrische Spiegel / Windschutzscheibe)
- Energieanwendungen / Batteriemanagementsysteme
Artikeldaten
Alle
1010
1008
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78432018003 | SPEC | 8 Dateien | 0.3 | 28.2 | 27 | 0.44 | 320 | ||
78432010005 | SPEC | 8 Dateien | 0.5 | 25.1 | 25 | 0.88 | 250 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|