ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-HCFT THT-Hochstrominduktivität

WE-HCFT THT-Hochstrominduktivität

Geschirmt

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
2012 17 22 13.5 - THT
2504 22 25.7 4.1 Flachdraht THT
3521 21.5 36 35 - THT
3533 34.5 36 35 - THT
3540 41 36 35 - THT

Merkmale

  • THT-Version zur besseren mechanischen Stabilität
  • Induktivitätswerte von 1.5 µH bis 65 µH
  • Stromtragfähigkeit bis zu 75 A (Sättigungsstrom >125 A)
  • Extrem niedriger Gleichstromwiderstand
  • Geringe Kernverluste (MnZn)
  • Magnetisch geschirmt
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C

Anwendung

  • Speicherinduktivität für hocheffiziente DC/DC-Wandler
  • Hochstromschaltnetzteile
  • Batterieladegeräte
  • Solarwechselrichter

Artikeldaten

Alle
2012
2504
3521
3533
3540
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
Tol. LIR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Kernmatieral Muster
7443762504010SPEC
8 Dateien 1 ±20% 39 33 0.95 38 MnZn
7443763521015SPEC
8 Dateien 1.5 ±20% 75 125 0.4 37 MnZn
7443763521022SPEC
8 Dateien 2.2 ±20% 75 120 0.4 30 MnZn
7443762504022SPEC
8 Dateien 2.2 ±20% 30 23.8 1.96 23 MnZn
7443782012033SPEC
8 Dateien 3.3 ±20% 28.7 43 2.4 40 MnZn
7443763521033SPEC
8 Dateien 3.3 ±20% 75 91 0.4 25 MnZn
7443782012047SPEC
8 Dateien 4.7 ±20% 28.7 29.8 2.4 28 MnZn
7443762504047SPEC
8 Dateien 4.7 ±20% 24 14 3.05 14.5 MnZn
7443782012068SPEC
8 Dateien 6.8 ±20% 20.6 30.6 5 21 MnZn
7443763540068SPEC
8 Dateien 6.8 ±20% 56.7 76.5 1.2 16 MnZn
7443762504068SPEC
8 Dateien 6.8 ±20% 20 12.6 4.63 11 MnZn
7443782012082SPEC
8 Dateien 8.2 ±20% 20.6 25.6 5 18 MnZn
7443782012100SPEC
8 Dateien 10 ±20% 20.6 20.6 5 17 MnZn
7443763540100SPEC
8 Dateien 10 ±20% 56.7 62 1.2 14 MnZn
7443762504100SPEC
8 Dateien 10 ±20% 20 8.8 4.63 8.4 MnZn
7443782012150SPEC
8 Dateien 15 ±20% 20.6 12.9 5 13 MnZn
7443763540150SPEC
8 Dateien 15 ±20% 45.3 51.6 2.16 12 MnZn
7443783533220SPEC
8 Dateien 22 ±20% 23.2 49.4 8.8 8.15 MnZn
7443763540220SPEC
8 Dateien 22 ±20% 40.6 42 3.2 9 MnZn
7443783533330SPEC
8 Dateien 33 ±20% 22 39.2 9.9 6.08 MnZn
7443763540330SPEC
8 Dateien 33 ±20% 32 38.9 6.38 7 MnZn
7443783533470SPEC
8 Dateien 47 ±20% 19.3 32.3 12.98 5.1 MnZn
7443763540470SPEC
8 Dateien 47 ±20% 32 31 6.38 6 MnZn
7443783533650SPEC
8 Dateien 65 ±20% 17.2 26.6 14.44 4.28 MnZn
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443762504010SPEC
7443763521015SPEC
7443763521022SPEC
7443762504022SPEC
7443782012033SPEC
7443763521033SPEC
7443782012047SPEC
7443762504047SPEC
7443782012068SPEC
7443763540068SPEC
7443762504068SPEC
7443782012082SPEC
7443782012100SPEC
7443763540100SPEC
7443762504100SPEC
7443782012150SPEC
7443763540150SPEC
7443783533220SPEC
7443763540220SPEC
7443783533330SPEC
7443763540330SPEC
7443783533470SPEC
7443763540470SPEC
7443783533650SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
Tol. LIR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Kernmatieral Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!

Videos

Webinar: Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern