Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2818 | 27.5 | 27.5 | 17 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Flachdraht-Ausführung
- Magnetisch geschirmte Ausführung
- Hoher Bemessungsstrom bis 50 A
- Hohe Sättigungsleistung
- Ausgezeichnete Ebenheit
- Optimiert für DC/DC-Wandler
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +150°C
- AECQ-200
- Automotive approved
Anwendung
- Speicherinduktor für hocheffiziente automobile DC/DC-Wandler
- Ein- und mehrphasige Buck- und Boost-Wandler
- Filter für Infotainment und Audioanwendungen
Artikeldaten
2818
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78436432010 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 47 | 81 | 0.6 | 45 | ||
78436432015 | SPEC | 8 Dateien | 1.5 | 47 | 53 | 0.6 | 34 | ||
78436432033 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 | 38 | 50 | 1.1 | 34 | ||
78436432047 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 38 | 33 | 1.1 | 28 | ||
78436432068 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 | 38 | 24 | 1.1 | 20 | ||
78436432100 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 38 | 14 | 1.1 | 18 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
78436432010 | SPEC | |
78436432015 | SPEC | |
78436432033 | SPEC | |
78436432047 | SPEC | |
78436432068 | SPEC | |
78436432100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|