Merkmale
- Selbstklebende, flexible Ferritfolie
- Hohe magnetische Permeabilität
- Äußerst niedrige Verluste
- Einfache Integration in Designs
- Benutzerspezifische Geometrien auf Anfrage erhältlich
- Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-FSFS? Jetzt anfragen! Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-FSFS
Anwendung
- Verbessert die Effizienz von drahtloser Energieübertragung (Qi-WPC, PMA, A4WP, WCT)
- Steigert die Leistung von NFC und RFID Kommunikation
- EMI Störunterdrückung
- Magnetische Abschirmungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | µʹ @ 1 MHz | µʹ @ 13.56 MHz | µʹʹ @ 13.56 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | RS (GΩ) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364001 | SPEC | 3 Dateien | 110 | 120 | 2 | 120 | 120 | 0.1 | 1 | – | ||
364002 | SPEC | 3 Dateien | 110 | 120 | 2 | 120 | 120 | 0.2 | 1 | – | ||
364003 | SPEC | 3 Dateien | 110 | 120 | 2 | 120 | 120 | 0.3 | 1 | – | ||
364004 | SPEC | 3 Dateien | 110 | 120 | 2 | 60 | 60 | 0.1 | 1 | 304999 | ||
364005 | SPEC | 3 Dateien | 110 | 120 | 2 | 60 | 60 | 0.2 | 1 | 304999 | ||
364006 | SPEC | 3 Dateien | 110 | 120 | 2 | 60 | 60 | 0.3 | 1 | 304999 | ||
3641014 | SPEC | 3 Dateien | 150 | 150 | 3 | 60 | 60 | 0.14 | 1 | 304999 | ||
364103 | SPEC | 3 Dateien | 150 | 150 | 3 | 60 | 60 | 0.3 | 1 | 304999 | ||
364104 | SPEC | 3 Dateien | 150 | 150 | 3 | 60 | 60 | 0.4 | 1 | – | ||
364105 | SPEC | 3 Dateien | 150 | 150 | 3 | 60 | 60 | 0.5 | 1 | 304999 | ||
354001 | SPEC | 3 Dateien | 230 | 150 | 90 | 120 | 120 | 0.1 | 1 | – | ||
354002 | SPEC | 3 Dateien | 230 | 150 | 90 | 120 | 120 | 0.2 | 1 | – | ||
354003 | SPEC | 3 Dateien | 230 | 150 | 90 | 120 | 120 | 0.3 | 1 | – | ||
354004 | SPEC | 3 Dateien | 230 | 150 | 90 | 60 | 60 | 0.1 | 1 | 304999 | ||
354005 | SPEC | 3 Dateien | 230 | 150 | 90 | 60 | 60 | 0.2 | 1 | 304999 | ||
354006 | SPEC | 3 Dateien | 230 | 150 | 90 | 60 | 60 | 0.3 | 1 | 304999 | ||
374004 | SPEC | 1 Dateien | 300 | 170 | 90 | 60 | 60 | 0.1 | 1 | 304999 | ||
374005 | SPEC | 1 Dateien | 300 | 170 | 90 | 60 | 60 | 0.2 | 1 | 304999 | ||
374006 | SPEC | 1 Dateien | 300 | 170 | 90 | 60 | 60 | 0.3 | 1 | 304999 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
364001 | SPEC | |
364002 | SPEC | |
364003 | SPEC | |
364004 | SPEC | |
364005 | SPEC | |
364006 | SPEC | |
3641014 | SPEC | |
364103 | SPEC | |
364104 | SPEC | |
364105 | SPEC | |
354001 | SPEC | |
354002 | SPEC | |
354003 | SPEC | |
354004 | SPEC | |
354005 | SPEC | |
354006 | SPEC | |
374004 | SPEC | |
374005 | SPEC | |
374006 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | µʹ @ 1 MHz | µʹ @ 13.56 MHz | µʹʹ @ 13.56 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | RS (GΩ) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers
Videos
Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten