ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für KabelkonfektionMontagetypFerritkerne für KabelkonfektionProduktserieWE-FLAT

WE-FLAT

Ribbon Cable Suppressor

Merkmale

  • Einfache Lösung um Störungen auf Flachbandkabel zu filtern
  • Kernmaterial: NiZn für breitbandiges Entstören (~1 MHz-1 GHz)
  • In 3 unterschiedliche Formen erhältlich
  • Betriebstemperatur: -25° C bis +125° C
  • Auf Anfrage auch mit Klebeband zur Befestigung erhältlich

Anwendung

  • Filter für Gleichtaktstörungen auf Datenleitungen in elektronischen Systemen
  • Anwendungsbeispiele: Auf Flachbandkabeln in Telekommunikationsgeräten, für die Maschinensteuerung, Schaltschränken und vieles mehr
  • Besonders für mehrpolige Fachbandkabel geeignet

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsPolzahlL
(mm)
W
(mm)
W1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
VersionMaterialDesign KitAlpha-Rack Muster
7427221SPEC
2 Dateien 10 8 18 14 5 1 50 166 rund 4 W 620742722
74272213SPEC
2 Dateien 10 8 21 15 6.8 1.3 30 45 rechteckig 4 W 1500742722
7427225SPEC
2 Dateien 13 7 23.8 18.8 6.3 1.1 27 52 rund 4 W 1500742722
7427226SPEC
2 Dateien 13 12 23.8 18.8 6.3 1.1 30 75 rund 4 W 620742722
7427227SPEC
2 Dateien 16 9 26 22 5 1.2 20 44 rund 4 W 620742722
7427231SPEC
2 Dateien 16 8 27 22 6.5 1.3 20 50 rund 4 W 620
7427224SPEC
2 Dateien 16 14.6 28 23 7.7 1.5 55 115 kantig 4 W 620742722
7427230SPEC
2 Dateien 16 18 28 23 7.7 1.5 56 114 kantig 4 W 620
7427232SPEC
2 Dateien 20 25.5 38.1 26.5 12.05 1.9 90 150 rechteckig 4 W 620742722
7427220SPEC
2 Dateien 21 20 33.5 28 6.5 1.3 50 90 rund 4 W 620742722
7427210SPEC
2 Dateien 21 8 33.5 28 6.5 1.3 21 48 rund 4 W 620742722
7427211SPEC
2 Dateien 21 10 33.5 28 6.5 1.3 26 55 rund 4 W 620
7427212SPEC
2 Dateien 21 12 33.5 28 6.5 1.3 31 60 rund 4 W 620742722
7427222SPEC
2 Dateien 23 5 35.5 31.6 8 1 17 42 rund 3 W 800
7427223SPEC
2 Dateien 23 8 35.5 31.6 8 1 23 48 rund 3 W 800742722
7427217SPEC
2 Dateien 26 10 40 34.8 6.5 1.3 23 55 rund 4 W 620
7427213SPEC
2 Dateien 26 12 40 34.8 6.5 1.3 27 67 rund 4 W 620742722
7427228SPEC
2 Dateien 26 15 41.2 35 7.7 1.5 35 80 rund 4 W 620742722
7427214SPEC
2 Dateien 30 12 45.2 40 6.5 1.3 26 66 rund 4 W 620742722
74272141SPEC
2 Dateien 30 8 45.2 40 6.5 1.3 19 53 rund 4 W 620
7427218SPEC
2 Dateien 34 12 49.6 44 6.5 1.3 25 66 rund 4 W 620742722
7427216SPEC
2 Dateien 40 12 57.9 52 7 1.3 25 63 rund 4 W 620742722
7427236SPEC
2 Dateien 40 23 82 62 29 11.5 68 133 rechteckig 4 W 620742707002
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427221SPEC
74272213SPEC
7427225SPEC
7427226SPEC
7427227SPEC
7427231SPEC
7427224SPEC
7427230SPEC
7427232SPEC
7427220SPEC
7427210SPEC
7427211SPEC
7427212SPEC
7427222SPEC
7427223SPEC
7427217SPEC
7427213SPEC
7427228SPEC
7427214SPEC
74272141SPEC
7427218SPEC
7427216SPEC
7427236SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsPolzahlL
(mm)
W
(mm)
W1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
VersionMaterialDesign KitAlpha-Rack Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Bemerkungen

  • Auf Anfrage sind die Flachkerne mit Klebetape verfügbar