Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie
Abmessungen
Form
Klebstoff - Frequenzbereich:
304 xx: 500 MHz–5 GHz
324 xx: 500 MHz–3 GHz - Oberflächenwiderstand: 2 x 10E10 Ω
- Isolierungswiderstand: 0,01 x 10E12 Ω
- Spezifische Dichte: 4 typ.
- Reißfestigkeit: 47 Mpa
- Material: UL94-V0
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
- Betriebstemperatur: –20 ºC bis +90 ºC
- Permeabilität:
-304 xxS: max. 23 μr
-324 xx: max. 38 μr - Custom designs auf Anfrage
- Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-FAS? Jetzt anfragen! Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-FAS
Anwendung
- EMC noise suppression
- SAR reduction
- EMC shielding
- Blocking undesired magnetic coupling
- Avoiding cavity resonances
- Prevention of Electro Static Discharge
- Housing and openings between PCB's, on IC's, processors and controllers, on cables which need high flexibility and LCD/LED monitors.
- Useful for digital devices: laptops, CD-/DVD- Player, digital cameras, handhelds, mobiles, GPS receivers and many more.
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | µʹ @ 1 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | RS (MΩ/ square) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30403S | SPEC | 1 Dateien | 23 | 330 | 210 | 0.3 | 10 | – | ||
30405S | SPEC | 1 Dateien | 23 | 330 | 210 | 0.5 | 10 | – | ||
30410S | SPEC | 1 Dateien | 23 | 330 | 210 | 1 | 10 | – | ||
32401S | SPEC | 1 Dateien | 39 | 297 | 210 | 0.1 | 10 | – | ||
32402S | SPEC | 1 Dateien | 39 | 297 | 210 | 0.2 | 10 | – | ||
32403S | SPEC | 1 Dateien | 39 | 297 | 210 | 0.3 | 10 | – | ||
32405S | SPEC | 1 Dateien | 39 | 297 | 210 | 0.5 | 10 | – | ||
324075S | SPEC | 1 Dateien | 39 | 297 | 210 | 0.75 | 10 | – | ||
32410S | SPEC | 1 Dateien | 39 | 297 | 210 | 1 | 10 | – | ||
34401 | SPEC | – | 100 | 297 | 210 | 0.1 | 10 | 304999 | ||
34402 | SPEC | – | 100 | 297 | 210 | 0.2 | 10 | 304999 | ||
34403 | SPEC | – | 100 | 297 | 210 | 0.3 | 10 | – | ||
34411 | SPEC | 3 Dateien | 200 | 297 | 210 | 0.1 | 10 | – | ||
34412 | SPEC | 3 Dateien | 200 | 297 | 210 | 0.2 | 10 | – | ||
34413 | SPEC | 3 Dateien | 200 | 297 | 210 | 0.3 | 10 | – | ||
34415 | SPEC | 3 Dateien | 200 | 297 | 210 | 0.5 | 10 | – | ||
344105001 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 60 | 60 | 0.05 | 10 | 304999 | ||
344105002 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 20 | 20 | 0.05 | 10 | – | ||
344105A7 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 74 | 105 | 0.05 | 10 | – | ||
34411A7 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 74 | 105 | 0.1 | 10 | – | ||
34412001 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 60 | 60 | 0.2 | 10 | – | ||
34412002 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 20 | 20 | 0.2 | 10 | – | ||
34413001 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 60 | 60 | 0.3 | 10 | 304999 | ||
34413002 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 20 | 20 | 0.3 | 10 | – | ||
34413A7 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 74 | 105 | 0.3 | 10 | – | ||
34415001 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 60 | 60 | 0.5 | 10 | 304999 | ||
34415002 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 20 | 20 | 0.3 | 10 | – | ||
34415A7 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 74 | 105 | 0.5 | 10 | – | ||
344105 | SPEC | 1 Dateien | 200 | 297 | 210 | 0.05 | 10 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
30403S | SPEC | |
30405S | SPEC | |
30410S | SPEC | |
32401S | SPEC | |
32402S | SPEC | |
32403S | SPEC | |
32405S | SPEC | |
324075S | SPEC | |
32410S | SPEC | |
34401 | SPEC | |
34402 | SPEC | |
34403 | SPEC | |
34411 | SPEC | |
34412 | SPEC | |
34413 | SPEC | |
34415 | SPEC | |
344105001 | SPEC | |
344105002 | SPEC | |
344105A7 | SPEC | |
34411A7 | SPEC | |
34412001 | SPEC | |
34412002 | SPEC | |
34413001 | SPEC | |
34413002 | SPEC | |
34413A7 | SPEC | |
34415001 | SPEC | |
34415002 | SPEC | |
34415A7 | SPEC | |
344105 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | µʹ @ 1 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | RS (MΩ/ square) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers
Videos
Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten