ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-FAMI THT Speicherdrossel

WE-FAMI THT Speicherdrossel

Geschirmt

WE-FAMI THT Speicherdrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
8010 8.8 8.8 11 THT
1012 10.8 10.8 13 THT
1215 12.8 12.8 15.8 THT
1280 12.8 12.8 9 THT
1410 14.8 14.8 11 THT
1415 14.8 14.8 15.8 THT

Merkmale

  • Optimierung von Materialzusammensetzung und Design ermöglicht hohe Performance
  • Bis zu 19.7 A Sättigungsstrom
  • RDC ab 3.8 mΩ
  • Magnetisch geschirmte Konstruktion
  • Geringes Streufeld
  • Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C

Anwendung

  • DC/DC Wandler
  • Netzteile und Ladegeräte
  • Home Entertainment Systeme
  • Portable Geräte wie Notebooks

Artikeldaten

Alle
8010
1012
1215
1280
1410
1415
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
Montageart Muster
744750230030SPEC
7 Dateien 3 7.6 11.7 8.5 THT
744750230047SPEC
7 Dateien 4.7 6.5 9.6 12.5 THT
744750340047SPEC
6 Dateien 4.7 9 14.4 8.5 THT
744750420047SPEC
6 Dateien 4.7 8.7 13.5 8.5 THT
744750530047SPEC
6 Dateien 4.7 11.8 18 4.8 THT
744750560047SPEC
6 Dateien 4.7 14.5 19.7 3.8 THT
744750230068SPEC
7 Dateien 6.8 5.7 8.1 16 THT
744750420068SPEC
6 Dateien 6.8 7.2 11.4 12 THT
744750530068SPEC
6 Dateien 6.8 10.7 15 6.5 THT
744750230100SPEC
7 Dateien 10 4.6 6.8 23 THT
744750460100SPEC
6 Dateien 10 9.2 11.3 8.6 THT
744750420100SPEC
6 Dateien 10 6.2 9.6 15.5 THT
744750530100SPEC
6 Dateien 10 8.9 12.4 9.5 THT
744750560100SPEC
6 Dateien 10 11.4 13.4 6.8 THT
744750230150SPEC
7 Dateien 15 3.7 5.7 35 THT
744750340150SPEC
6 Dateien 15 5.6 8.5 20 THT
744750460150SPEC
6 Dateien 15 9 9.5 12 THT
744750420150SPEC
6 Dateien 15 5.1 7.9 25 THT
744750460220SPEC
6 Dateien 22 6.9 7.5 16 THT
744750420220SPEC
6 Dateien 22 4.1 6.7 36 THT
744750560220SPEC
6 Dateien 22 7.7 8.9 14.5 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744750230030SPEC
744750230047SPEC
744750340047SPEC
744750420047SPEC
744750530047SPEC
744750560047SPEC
744750230068SPEC
744750420068SPEC
744750530068SPEC
744750230100SPEC
744750460100SPEC
744750420100SPEC
744750530100SPEC
744750560100SPEC
744750230150SPEC
744750340150SPEC
744750460150SPEC
744750420150SPEC
744750460220SPEC
744750420220SPEC
744750560220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
Montageart Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Magnetics Design & Auswahl für Fortgeschrittene