ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieStromwandlerProduktserieWE-CST Stromwandler

WE-CST Stromwandler

WE-CST Stromwandler
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
EE4.4 4.7 4.65 3.55 SMT
EE5 7.7 6.9 5.33 SMT
EE13/7/4 14.48 20.2 10.5 SMT

Merkmale

  • Kompakte und flache Bauweise
  • Für die SMD-Bestückung
  • Frequenzen bis zu 1 MHz
  • Nennstrom der Primärspule bis zu 40 A
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +130 °C

Anwendung

  • Wechselstrommessung
  • Getaktete Stromversorgungen
  • Überlasterkennung
  • Lastabwurf/Abschalt-Erkennung
  • Metering
  • Lastmessung
  • Hochfrequenz-Stromerfassung

Artikeldaten

Alle
EE4.4
EE5
EE13/7/4
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(µH)
nIR
(A)
∫Udt
(µVs)
VT
(V (AC))
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(Ω)
Muster
749252020SPEC
9 Dateien 33 1:20 7 9 750 3 0.35
749252030SPEC
9 Dateien 74 1:30 7 13.5 750 3 0.8
749251020SPEC
8 Dateien 80 1:20 20 10 500 0.75 0.2
749252040SPEC
9 Dateien 132 1:40 7 18 750 3 1.6
749251030SPEC
8 Dateien 180 1:30 20 15 500 0.75 0.48
749252050SPEC
9 Dateien 205 1:50 7 22.5 750 3 2.5
7492540020SPEC
9 Dateien 224 1:20 40 49 1500 0.28 0.033
749252060SPEC
9 Dateien 295 1:60 7 27 750 3 3.6
749251040SPEC
8 Dateien 320 1:40 20 20 500 0.75 0.9
749252070SPEC
9 Dateien 400 1:70 7 31.5 750 3 4.6
749251050SPEC
8 Dateien 500 1:50 20 25 500 0.75 1.4
7492540030SPEC
9 Dateien 504 1:30 40 74 1500 0.28 0.093
749251060SPEC
8 Dateien 720 1:60 20 30 500 0.75 1.75
749252100SPEC
9 Dateien 820 1:100 7 45 750 3 9.5
7492540040SPEC
9 Dateien 896 1:40 40 99 1500 0.28 0.13
749251070SPEC
8 Dateien 980 1:70 20 35 500 0.75 2.2
749252125SPEC
9 Dateien 1280 1:125 7 56.2 750 3 13
7492540050SPEC
9 Dateien 1400 1:50 40 124 1500 0.28 0.202
749252150SPEC
9 Dateien 1800 1:150 7 67.5 750 3 21
749251100SPEC
8 Dateien 2000 1:100 20 50 500 0.75 5.5
7492540060SPEC
9 Dateien 2000 1:60 40 148 1500 0.28 0.305
7492540070SPEC
9 Dateien 2740 1:70 40 173 1500 0.28 0.367
749251125SPEC
8 Dateien 3000 1:125 20 68 500 0.75 6.5
749251150SPEC
8 Dateien 4500 1:150 20 75 500 0.75 9.5
7492540100SPEC
9 Dateien 5600 1:100 40 248 1500 0.28 0.805
749251200SPEC
8 Dateien 8000 1:200 20 100 500 0.75 16.5
749251250SPEC
8 Dateien 12500 1:250 20 125 500 0.75 23.5
7492540150SPEC
9 Dateien 12600 1:150 40 372 1500 0.28 1.9
7492540200SPEC
9 Dateien 22400 1:200 40 496 1500 0.28 2.63
7492540500SPEC
9 Dateien 135000 1:500 40 1240 1500 0.28 21.2
7492540750SPEC
9 Dateien 300000 1:750 40 1860 1500 0.28 50.1
7492541000SPEC
9 Dateien 540000 1:1000 40 2480 1500 0.28 87.64
Artikel Nr. Daten­blatt
749252020SPEC
749252030SPEC
749251020SPEC
749252040SPEC
749251030SPEC
749252050SPEC
7492540020SPEC
749252060SPEC
749251040SPEC
749252070SPEC
749251050SPEC
7492540030SPEC
749251060SPEC
749252100SPEC
7492540040SPEC
749251070SPEC
749252125SPEC
7492540050SPEC
749252150SPEC
749251100SPEC
7492540060SPEC
7492540070SPEC
749251125SPEC
749251150SPEC
7492540100SPEC
749251200SPEC
749251250SPEC
7492540150SPEC
7492540200SPEC
7492540500SPEC
7492540750SPEC
7492541000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(µH)
nIR
(A)
∫Udt
(µVs)
VT
(V (AC))
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(Ω)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einsatz von Strommesswandlern