Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie
Abmessungen
Form - Kupfer- oder Aluminiumbeschichtet
- Selbstklebend, elektrisch leitend
- Einfache Verarbeitung
- Hohe Abschirmwirkung dank hochleitendem Klebstoff mit Metallpulver
- Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
- Kundenspezifische Breiten auf Anfrage möglich:
- Kupfer: 5-650 mm
-Aluminium: 5-1000mm - Kundenspezifische Stanzungen und Zuschnitte auf Anfrage möglich
Anwendung
- EMV-Schutz für Türen und Gehäuse.
- Ergänzung zur Befestigung der WE-ST
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | RS (Ω/ square) | Material | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3003308A | SPEC | – | 8 | 0.04 | 0.0005 | Kupfer | |
3013308A | SPEC | – | 8 | 0.04 | 0.001 | Aluminium | |
3003310A | SPEC | – | 10 | 0.04 | 0.0005 | Kupfer | |
3013310A | SPEC | – | 10 | 0.04 | 0.001 | Aluminium | |
3003320A | SPEC | – | 20 | 0.04 | 0.0005 | Kupfer | |
3013320A | SPEC | – | 20 | 0.04 | 0.001 | Aluminium | |
3003325A | SPEC | – | 25 | 0.04 | 0.0005 | Kupfer | |
3013325A | SPEC | – | 25 | 0.04 | 0.001 | Aluminium | |
3003350A | SPEC | – | 50 | 0.04 | 0.0005 | Kupfer | |
3013350A | SPEC | – | 50 | 0.04 | 0.001 | Aluminium |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
3003308A | SPEC |
3013308A | SPEC |
3003310A | SPEC |
3013310A | SPEC |
3003320A | SPEC |
3013320A | SPEC |
3003325A | SPEC |
3013325A | SPEC |
3003350A | SPEC |
3013350A | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | W (mm) | H (mm) | RS (Ω/ square) | Material | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers