Merkmale
- Breitbandabsorber NiZn
- Vielfältiges Spektrum zur bestmöglichen Entstörwirkung
- Betriebstemperatur: –55 ºC bis zu +150 ºC
- Automotive approved
Anwendung
- Generell: Drähte, Koaxialkabel, Verdrillte Drähte, Mehrleiter
- Daten- und Signalleitungen
- Kabel
... von z.B. Netzteilen, Daten- und Messsignalleitungen - Multimedia-Kabel-Schnittstellen
- Verschiedene, sonstige Kabelschnittstellen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782013033150 | SPEC | 2 Dateien | 3.3 | 12 | 3.55 | 15 | 150 | 205 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013044095 | SPEC | 2 Dateien | 4.4 | 9.5 | 4.75 | 9.5 | 60 | 84 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013046185 | SPEC | 2 Dateien | 4.6 | 11.5 | 5 | 18.5 | 135 | 186 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013046250 | SPEC | 2 Dateien | 4.6 | 11.5 | 5 | 25 | 185 | 255 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013057450 | SPEC | 2 Dateien | 5.7 | 12 | 6.1 | 45 | 255 | 370 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013059285 | SPEC | 2 Dateien | 5.9 | 14 | 6.3 | 28.5 | 195 | 270 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013068250 | SPEC | 2 Dateien | 6.8 | 14 | 7.2 | 25 | 150 | 210 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013069155 | SPEC | 2 Dateien | 6.9 | 12 | 7.3 | 15.5 | 70 | 100 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013069285 | SPEC | 2 Dateien | 6.9 | 15.5 | 7.3 | 28.5 | 190 | 270 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013076285 | SPEC | 2 Dateien | 7.6 | 16 | 8 | 28.5 | 170 | 240 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013076508 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 2 Dateien | 7.6 | 16 | 8 | 50.8 | 325 | 460 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013079285 | SPEC | 2 Dateien | 7.9 | 14 | 8.2 | 28.5 | 140 | 200 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013086280 | SPEC | 2 Dateien | 8.6 | 16 | 9 | 28 | 140 | 205 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013091285 | SPEC | 2 Dateien | 9.7 | 17.5 | 9.5 | 28.5 | 150 | 220 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013100280 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 15.5 | 10.5 | 28 | 100 | 150 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013110508 | SPEC | 2 Dateien | 11 | 19 | 11.5 | 50.8 | 235 | 345 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013125280 | SPEC | 2 Dateien | 12.5 | 19 | 13 | 28 | 95 | 150 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013125285 | SPEC | 2 Dateien | 12.5 | 26 | 13 | 28.5 | 170 | 240 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013150285 | SPEC | 2 Dateien | 15 | 26 | 15.5 | 28.5 | 130 | 190 | 1E04_620 | 782013 | ||
782013410400 | SPEC | – | 3 Dateien | 40 | 65 | 41.5 | 40 | 152 | 235 | 1E04_620 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
782013033150 | SPEC | |
782013044095 | SPEC | |
782013046185 | SPEC | |
782013046250 | SPEC | |
782013057450 | SPEC | |
782013059285 | SPEC | |
782013068250 | SPEC | |
782013069155 | SPEC | |
782013069285 | SPEC | |
782013076285 | SPEC | |
782013076508 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
782013079285 | SPEC | |
782013086280 | SPEC | |
782013091285 | SPEC | |
782013100280 | SPEC | |
782013110508 | SPEC | |
782013125280 | SPEC | |
782013125285 | SPEC | |
782013150285 | SPEC | |
782013410400 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: