ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieHF-InduktivitätenProduktserieWE-AC HC Hochstrom Luftspule

WE-AC HC Hochstrom Luftspule

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
1010 10 10 8.55
1212 11.5 12 9.1

Merkmale

  • Keine Sättigung
  • Keine Kernverluste
  • Extrem höhe Güte
  • Sehr niedriger RDC
  • Hohe Stromtragfähigkeit
  • Induktivitätswerte von 22 bis zu 146 nH
  • Betriebstemperatur: -40°C bis zu +125°C

Anwendung

  • DC-DC Konverter mit hohem Strom und Clocks > 4 MHz
  • HF-Leistungsverstärker
  • HF-Spannungsregler
  • Hochstrom HF-Filter/Abblockung
  • Stromversorgungen
  • Magnetisch empflindliche Anwendungen
  • Betriebstemperatur: -40°C bis zu +125°C

Modelithics-Simulationsmodelle

Integrieren Sie diesen Teil in Ihre Konstruktion mit den hochpräzisen messbasierten Simulationsmodellen von Modelithics. Die Modelithics-Bibliotheken sind auch für das Advanced Design System (ADS) von Keysight Technologies, die NI / AWR-Designumgebung / Microwave Office ™, Gensys, ASYSS® HFSS ™, Sonnet® und Cadence von Keysight Technologies verfügbar.

Artikeldaten

Alle
1010
1212
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(nH)
Tol. LTestbedingung LQmin.Testbedingung QRDC max.
(mΩ)
IR
(A)
fres
(MHz)
Muster
7449152022SPEC
9 Dateien 22 ±20% 1 MHz 280 100 MHz 0.55 40 867
7449150023SPEC
9 Dateien 23 ±20% 1 MHz 191 100 MHz 1.2 30 867
7449152042SPEC
9 Dateien 42 ±20% 1 MHz 240 100 MHz 770 34 605
7449150046SPEC
9 Dateien 46.5 ±20% 1 MHz 223 100 MHz 1.62 28 581
7449152066SPEC
9 Dateien 66 ±20% 1 MHz 245 100 MHz 0.99 32 457
7449150079SPEC
9 Dateien 79 ±20% 1 MHz 184 100 MHz 2.11 23 422
7449152090SPEC
9 Dateien 90 ±20% 1 MHz 226 100 MHz 1.21 30 359
7449150111SPEC
9 Dateien 111 ±20% 1 MHz 186 100 MHz 2.11 22 374
7449152111SPEC
9 Dateien 117 ±20% 1 MHz 211 100 MHz 1.43 32 345
7449150146SPEC
9 Dateien 146 ±20% 1 MHz 163 100 MHz 3.33 19 332
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7449152022SPEC
7449150023SPEC
7449152042SPEC
7449150046SPEC
7449152066SPEC
7449150079SPEC
7449152090SPEC
7449150111SPEC
7449152111SPEC
7449150146SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsL
(nH)
Tol. LTestbedingung LQmin.Testbedingung QRDC max.
(mΩ)
IR
(A)
fres
(MHz)
Muster