de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Low ESR & High Voltage

Merkmale

  • Produktserie im hohem Spannungsbereich
  • Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich
  • Hoher zulässiger Rippelstrom
  • Montagetyp: THT Radial
  • Kapazitätsbereich: 10 µF ‒ 150 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±20 %
  • Spannungsbereich (UR): 35 ‒ 100 V(DC)
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
  • Endurance: 2000h @ +105 °C
  • Abmessungen (DxL) in mm: 6.3 x 8.0 bis 10.0 x 12.5
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
  • Befilterung
  • Glättung
  • Kopplung
  • z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads C VR
(V (DC))
ILeak
(µA)
DF
(%)
IRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
Betriebstemperatur P
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Technische Artikelnummer Design Kit Muster
870055673001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 10  µF 35 100 12 2100 40 -55 °C up to +105 °C 2.5 6.3 8 PTED080100M035DSPA4B000 870055
870055774001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 10  µF 50 100 12 1500 45 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 8 PTEE080100M050DSPA7B000
870055874001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 10  µF 63 126 12 1400 55 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 11.5 PTEE115100M063DSPA7B000 870055
870056174001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 10  µF 80 160 12 1900 45 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 8 PTEE080100M080DSPA7B000
870055974001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 10  µF 100 200 12 1400 55 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 11.5 PTEE115100M100DSPA7B000
870056174002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 12  µF 80 192 12 2100 38 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 11.5 PTEE115120M080DSPA7B000
870055673002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 22  µF 35 154 12 2100 40 -55 °C up to +105 °C 2.5 6.3 8 PTED080220M035DSPA4B000 870055
870055774002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 22  µF 50 220 12 1800 40 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 11.5 PTEE115220M050DSPA7B000
870055874002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 22  µF 63 277.2 12 1400 55 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 11.5 PTEE115220M063DSPA7B000 870055
870056175003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 22  µF 80 352 12 2800 35 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125220M080DSPA9B000
870055975002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 22  µF 100 440 12 1600 50 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125220M100DSPA9B000
870056175004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 27  µF 80 432 12 2800 35 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125270M080DSPA9B000
870055674003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 33  µF 35 231 12 2500 30 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 8 PTEE080330M035DSPA7B000 870055
870055775003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 33  µF 50 330 12 2000 35 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125330M050DSPA9B000
870055875003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 33  µF 63 415.8 12 1600 50 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125330M063DSPA9B000 870055
870056175005
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 33  µF 80 528 12 2800 35 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125330M080DSPA9B000
870055975003
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 33  µF 100 660 12 1600 50 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125330M100DSPA9B000
870055674004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 39  µF 35 273 12 2500 30 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 8 PTEE080390M035DSPA7B000
870055775004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 39  µF 50 390 12 2000 35 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125390M050DSPA9B000
870055875004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 39  µF 63 491.4 12 1600 50 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125390M063DSPA9B000 870055
870055674005
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 47  µF 35 329 12 2890 25 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 11.5 PTEE115470M035DSPA7B000 870055
870055775005
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 47  µF 50 470 12 2000 35 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125470M050DSPA9B000
870055875005
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 47  µF 63 592.2 12 1600 50 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125470M063DSPA9B000 870055
870055975004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 47  µF 100 940 12 1600 50 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125470M100DSPA9B000
870055674006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 56  µF 35 392 12 2890 25 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 11.5 PTEE115560M035DSPA7B000
870055775006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 56  µF 50 560 12 2000 35 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125560M050DSPA9B000
870055875006
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 56  µF 63 705.6 12 1600 50 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125560M063DSPA9B000 870055
870055674007
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 68  µF 35 476 12 2890 25 -55 °C up to +105 °C 3.5 8 11.5 PTEE115680M035DSPA7B000 870055
870055775007
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 68  µF 50 680 12 2000 35 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125680M050DSPA9B000 870055
870055675008
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 82  µF 35 574 12 3700 25 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125820M035DSPA9B000 870055
870055675009
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 100  µF 35 700 12 3700 25 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125101M035DSPA9B000 870055
870055675010
ALT EAG CAD LTS PSP CAD CAD 150  µF 35 1050 12 3700 25 -55 °C up to +105 °C 5 10 12.5 PTEF125151M035DSPA9B000 870055
Artikel Nr. SPEC Simu­lation
870055673001
870055774001
870055874001
870056174001
870055974001
870056174002
870055673002
870055774002
870055874002
870056175003
870055975002
870056175004
870055674003
870055775003
870055875003
870056175005
870055975003
870055674004
870055775004
870055875004
870055674005
870055775005
870055875005
870055975004
870055674006
870055775006
870055875006
870055674007
870055775007
870055675008
870055675009
870055675010
Muster
Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads C VR
(V (DC))
ILeak
(µA)
DF
(%)
IRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
Betriebstemperatur P
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Technische Artikelnummer Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: