LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +85°C
- Selbstheilende Eigenschaften
- Produktserie im hohen Spannungsbereich mit breitem Spektrum an Kapazitätswerten
- Montagetyp: Boxed THT
- Dielektrikum: Polyester
- Kapazitätsbereich: 10 nF ‒ 6.8 µF
- Kapazitätstoleranz: ±10 %
- Spannungsbereich (UR): 100 V(DC) ‒ 1 kV(DC)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 85 °C
- Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 15.0 / 22.5 / 27.5 / 37.5 mm
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Befilterung
- Glättung
- z.B. Monitor, Vorschaltgerät
Application Notes
Artikeldaten
Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Pitch 37.5 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890493422002CS | SPEC | 8 Dateien | 10 nF | 1000 | 160 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | 890020 | ||
890493423001CS | SPEC | 8 Dateien | 15 nF | 1000 | 83 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | Lose | – | ||
890493425001CS | SPEC | 8 Dateien | 22 nF | 1000 | 27 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Lose | – | ||
890303422005CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 630 | 100 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | – | ||
890283422001CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 400 | 44 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | – | ||
890303423005CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 630 | 52 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | 890020 | ||
890283423001CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 400 | 34 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | 890020 | ||
890303425004CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 630 | 28 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | – | ||
890493425009CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 1000 | 44 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | 890020 | ||
890283422005CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 400 | 46 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | 890020 | ||
890273422002CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 250 | 38 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | 890020 | ||
890273423002CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 250 | 23 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | – | ||
890283425002CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 400 | 12 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | – | ||
890493426011CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 1000 | 27 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | 890020 | ||
890273425001CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 250 | 8 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | – | ||
890283426004CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 400 | 11 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
890303426008CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 630 | 20 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | – | ||
890493427007CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 1000 | 22 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | 890020 | ||
890283425008CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 400 | 18 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | 890020 | ||
890273425007CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 250 | 11 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | 890020 | ||
890283426008CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 400 | 13 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | 890020 | ||
890303427009CS | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 630 | 17 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | 890020 | ||
890263425004CS | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 100 | 9 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | 890020 | ||
890263426001CS | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 100 | 5 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
890263426003CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 100 | 5 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 7 | 16.5 | Karton | 890020 | ||
890283427007CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 400 | 11 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | – | ||
890303428008CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 630 | 12 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 37.5 | 42 | 17 | 30 | Karton | – | ||
890273427005CS | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 250 | 6 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | – | ||
890493428013CS | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 1000 | 16 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 37.5 | 42 | 31 | 43 | Karton | – | ||
890283428007CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 400 | 9 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 37.5 | 42 | 20.5 | 34 | Karton | 890020 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
890493422002CS | SPEC | |
890493423001CS | SPEC | |
890493425001CS | SPEC | |
890303422005CS | SPEC | |
890283422001CS | SPEC | |
890303423005CS | SPEC | |
890283423001CS | SPEC | |
890303425004CS | SPEC | |
890493425009CS | SPEC | |
890283422005CS | SPEC | |
890273422002CS | SPEC | |
890273423002CS | SPEC | |
890283425002CS | SPEC | |
890493426011CS | SPEC | |
890273425001CS | SPEC | |
890283426004CS | SPEC | |
890303426008CS | SPEC | |
890493427007CS | SPEC | |
890283425008CS | SPEC | |
890273425007CS | SPEC | |
890283426008CS | SPEC | |
890303427009CS | SPEC | |
890263425004CS | SPEC | |
890263426001CS | SPEC | |
890263426003CS | SPEC | |
890283427007CS | SPEC | |
890303428008CS | SPEC | |
890273427005CS | SPEC | |
890493428013CS | SPEC | |
890283428007CS | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz