Merkmale
- Unsere Bluetooth® USB Funk-Sticks kombinieren ein BLE-Modul der Proteus-Serie mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem BLE-Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
- Bluetooth® Low Energy 5.0 (Proteus-II) und Bluetooth® Low Energy 5.1 (Proteus-III)
- Kapselt Bluetooth® auf dem Modul ab und stellt dem Benutzer wohldefinierte Schnittstellen zur Verfügung
- Keine Bluetooth Low Energy Treiberintegration benötigt (Windows, Linux)
- Unterstützte Bluetooth Rollen: Central, Peripheral, Observer, Broadcaster
- Unterstützt die ganze Proteus Serie als Gegenstelle
- CE, FCC, IC, TELEC
- Integrierte Antenne
- Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Funkmodul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2608036024011 | SPEC | – | 2402 MHz - 2480 | Proteus-II USB Funk-Stick | 20 | -14 | -79 | 2000 | Integrated PCB (integrated PCB antenna) | 2608011024010 2608011124010 | |||
2611036024001 | SPEC | – | 2402 MHz - 2480 | Proteus-III USB Funk-Stick | 160 | 4 | -84 | 2000 | internal antenna | 2611011024000 |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Funkmodul | Angebot |
---|
Funkmodul
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk