ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichWireless Connectivity & SensorsProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieUSB Funk-SticksProduktserieUSB Funk-Sticks

USB Funk-Sticks

Proprietär

Merkmale

  • Unsere proprietären USB Funk-Sticks kombinieren die proprietären Module mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem proprietären Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
  • Die USB Funk-Sticks beinhalten das jeweilige Funkmodul, welches mit einem USB Konverter arbeitet.

Thyone-I USB Funk-Stick

  • 2,4 GHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne (2611016021001)
  • CE, FCC, IC
  • Unterstützt Long Range Mode

Titania USB Funk-Stick

  • 169 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss

Tarvos-I Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne

Tarvos-II USB Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss

Tarvos-III USB Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Unterstützt Long Range Mode

Telesto-I USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Reduzierte Sendeleistung (FCC, IC)
  • FCC, IC, TELEC

Telesto-II USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Frequenzsprungverfahren (FCC, IC)
  • FCC, IC, ARIB

Telesto-III USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Breitband (FCC, IC)
  • FCC, IC, TELEC

Thalassa USB Funk-Stick

  • 2,4 GHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne (2606046021001)
  • Externer SMA Antennenanschluss (2606046221001)

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulEvaluation KitAntenne Angebot
2607046211001SPEC
PDF4 Dateien 169.4125 MHz - 169.475 Titania USB Funk-Stick 3000 15 -120 25 SMA connector 74 23.65 122607011111000
2607019211001
2609026281001SPEC
PDF4 Dateien 863 MHz - 870 Tarvos-III USB Funk-Stick 10000 14 -124 400 SMA connector 74 23.65 122609011081000
2609011181000
2609019281001
Hyperion-I
Hyperion-II
2605056081001SPEC
PDF2 Dateien 868 MHz - 868.6 Tarvos-I USB Funk-Stick 400 11 -112 100 chip antenna (integrated antenna) 67.75 23.65 122605041181000
2605049281001
Hyperion-I
Hyperion-II
2607056281001SPEC
PDF4 Dateien 868 MHz - 970 Tarvos-II USB Funk-Stick 2000 14 -117 100 SMA connector 74 23.65 122607021181000
2607029281001
Hyperion-I
Hyperion-II
2607056291001SPEC
PDF4 Dateien 902.5 MHz - 927.5 Telesto-I USB Funk-Stick 550 -2 -106 100 SMA connector 74 23.65 122607021191000
2607029291001
Hydra-I
2607056291011SPEC
PDF4 Dateien 902.5 MHz - 927.5 Telesto-II USB Funk-Stick 700 15 -99 38.4 SMA connector 74 23.65 122607021191010
2607029291011
Hydra-I
2609026291001SPEC
PDF2 Dateien 902.5 MHz - 927.5 Telesto-III USB Funk-Stick 800 14 -96 400 SMA connector 74 23.65 122609011091000
2609011191000
2609019291001
Hydra-I
2606046021001SPEC
PDF4 Dateien 2400 MHz - 2483.5 Thalassa USB Funk-Stick 100 -6 -98 500 chip antenna (integrated antenna) 67.75 23.65 122606031021000
2606031121000
2606031321000
2606039021001
Himalia
2611036021001SPEC
PDF 2403 MHz - 2479 Thyone-I USB Funk-Stick 250 4 -92 2000 internal antenna 67.75 23.65 122611011021000
2611079021001
2611019021001
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2607046211001SPEC
2609026281001SPEC
2605056081001SPEC
2607056281001SPEC
2607056291001SPEC
2607056291011SPEC
2609026291001SPEC
2606046021001SPEC
2611036021001SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulEvaluation KitAntenne Angebot

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk