de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

USB Funk-Sticks

Metering

Merkmale

  • Unsere Metering USB Funk-Sticks kombinieren die Metering Module mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem Metering Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
  • Wireless M-BUS (EN13757)
  • Open metering system (OMS) kompatibel

Mimas-I USB Funk-Stick

  • N Mode Betriebsart, Submode a-f
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung

Metis-I USB Funk-Stick

  • S, T und C Mode Betriebsart
  • Integrierte Antenne

Metis-II USB Funk-Stick

  • S, T und C Mode Betriebsart
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - dieWE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsNamef
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulAntenne Angebot
2605056083001
STE ALT EAG IGS Metis-I USB Funk-Stick 868.3 - 869.525 100 11 -93 100 67.75 23.65 122605041183000
Hyperion-II
Hyperion-I
2607056283001
STE ALT EAG IGS Metis-II USB Funk-Stick 868.3 - 869.525 800 100 74 23.65 122607021183000
Hyperion-II
Hyperion-I
2607046213001
STE 3D ALT EAG IGS Mimas-I USB Funk-Stick 169.40625 - 169.46875 3000 4.8 74 23.65 122607011113000
Helike
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2605056083001
2607056283001
2607046213001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsNamef
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulAntenne Angebot