General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 7.62 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 15 A |
IR cULus | 15 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 up to 7 (mm) |
Schraube | M3 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691344410002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691344410003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691344410004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691344410005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691344410006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691344410007 | SPEC | 3 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691344410008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
691344410012 | SPEC | 3 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691344410002 | SPEC |
691344410003 | SPEC |
691344410004 | SPEC |
691344410005 | SPEC |
691344410006 | SPEC |
691344410007 | SPEC |
691344410008 | SPEC |
691344410012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 3484 - 7.62 mm Reversed Gender Vertical
WR-TBL Serie 3114 - 7.62 mm Close Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3114 - 7.62 mm Open Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3134 - 7.62 mm Close Horizontal PCB Header
WR-TBL Serie 3124 - 7.62 mm Open Horizontal PCB Header
WR-TBL Serie 3174 - 7.62 mm Close Horizontal PCB Header