General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 7.62 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Pin Material | Messing |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 20 A |
IR cULus | 20 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691317410002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691317410003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691317410004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691317410005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691317410006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691317410007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691317410008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691317410012 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691317410002 | SPEC |
691317410003 | SPEC |
691317410004 | SPEC |
691317410005 | SPEC |
691317410006 | SPEC |
691317410007 | SPEC |
691317410008 | SPEC |
691317410012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 3404 - 7.62 mm Vertical with Flanges
WR-TBL Serie 3434 - 7.62 mm Horizontal w. Flanges & Hook on Wire Side
WR-TBL Serie 3454 - 7.62 mm Horizontal w. Flanges and Hook on Back Side
WR-TBL Serie 3524 - 7.62 mm Horizontal w. Hook on Wire Side
WR-TBL Serie 3074 - 7.62 mm Reversed Gender Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3444 - 7.62 mm Horizontal w. Hook on Back Side
WR-TBL Serie 3094 - 7.62 mm Reversed Gender Horizontal PCB Header