ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 7.62 mmRastermaßPCBRastermaßWR-TBL Serie 3114 - 7.62 mm Close Vertical PCB Header

WR-TBL Serie 3114 - 7.62 mm Close Vertical PCB Header

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster7.62 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
Electrical Properties
IR20 A
IR cULus20 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691311400102SPEC
6 Dateien 2 Pluggable PCB Nein Vertikal
691311400103SPEC
6 Dateien 3 Pluggable PCB Nein Vertikal
691311400104SPEC
6 Dateien 4 Pluggable PCB Nein Vertikal
691311400105SPEC
6 Dateien 5 Pluggable PCB Nein Vertikal
691311400106SPEC
6 Dateien 6 Pluggable PCB Nein Vertikal
691311400107SPEC
6 Dateien 7 Pluggable PCB Nein Vertikal
691311400108SPEC
6 Dateien 8 Pluggable PCB Nein Vertikal
691311400112SPEC
6 Dateien 12 Pluggable PCB Nein Vertikal
Artikel Nr. Daten­blatt
691311400102SPEC
691311400103SPEC
691311400104SPEC
691311400105SPEC
691311400106SPEC
691311400107SPEC
691311400108SPEC
691311400112SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen