General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 7.62 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 20 A |
IR cULus | 20 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691307400002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | 691001 | |
691307400003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | 691002 | |
691307400004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691307400005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691307400006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691307400007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691307400008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691307400012 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691307400002 | SPEC |
691307400003 | SPEC |
691307400004 | SPEC |
691307400005 | SPEC |
691307400006 | SPEC |
691307400007 | SPEC |
691307400008 | SPEC |
691307400012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 3484 - 7.62 mm Reversed Gender Vertical
WR-TBL Serie 3114 - 7.62 mm Close Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3114 - 7.62 mm Open Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3134 - 7.62 mm Close Horizontal PCB Header
WR-TBL Serie 3124 - 7.62 mm Open Horizontal PCB Header
WR-TBL Serie 3174 - 7.62 mm Close Horizontal PCB Header
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: