de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 2549 - 7.50 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage

Kind Properties
P 7.5 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PA6/66
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Isolationsfarbe Grün
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Mattzinn über Nickel
Schraubanschlussbeschichtung Stahl
Schraubanschlussmaterial Zink
Kabelschutzmaterial Kupferlegierung
General Information
Betriebstemperatur -30 up to +120 °C
Einhaltung Lead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL 16 A
IR VDE 24 A
Arbeitsspannung [UL] 300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE] 750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE] 3000 V (AC)
Kontaktwiderstand 20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge 6 (mm)
Schraube M3
Certification
UL-Zulassung E150931
VDE-Zulassung 40021392
Packaging Properties
Verpackung Karton

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster
691254910002
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 2 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
691254910003
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 3 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Artikel Nr. SPEC
691254910002
691254910003
Muster
Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster