de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 2432 - 7.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp

Kind Properties
P 7 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PA66
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Zinn über Nickel
Schraubanschlussbeschichtung Stahl
Schraubanschlussmaterial Zink
Kabelschutzmaterial Kupferlegierung
General Information
Betriebstemperatur -30 up to +120 °C
Einhaltung RoHS
Electrical Properties
IR UL 10 A
IR VDE 10 A
Arbeitsspannung [UL] 300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE] 450 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE] 2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [UL] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE] 20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge 6
Schraube M2
Certification
cULus Zulassung E150931
VDE-Zulassung 40015434
Packaging Properties
Verpackung Karton

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster
691243210004
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 4 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243210005
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 5 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243210006
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 6 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243210007
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 7 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243210008
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 8 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243210009
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 9 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243210010
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 10 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
691243210003
IGE STE 3D ALT EAG Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 3 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
Artikel Nr. SPEC
691243210004
691243210005
691243210006
691243210007
691243210008
691243210009
691243210010
691243210003
Muster
Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster