General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +115 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 18 to 22 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.823 to 0.326 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 18 to 22 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.823 to 0.326 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691359740002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | |
691359740003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | |
691359740004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | |
691359740005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | |
691359740006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | |
691359740007 | SPEC | 3 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | |
691359740008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | |
691359740012 | SPEC | 3 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691359740002 | SPEC |
691359740003 | SPEC |
691359740004 | SPEC |
691359740005 | SPEC |
691359740006 | SPEC |
691359740007 | SPEC |
691359740008 | SPEC |
691359740012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|