ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.08 mmTypPlugTypWR-TBL Serie 352 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Wire Side

WR-TBL Serie 352 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Wire Side

WR-TBL Serie 352 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Wire Side
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialPhosphorbronze
Electrical Properties
IR15 A; 17 A
IR cULus15 A
IR VDE17 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 up to 7 (mm)
SchraubeM3
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40023402

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691352510002SPEC
3 Dateien 2 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)612690
691002
691352510003SPEC
3 Dateien 3 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510004SPEC
3 Dateien 4 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510005SPEC
3 Dateien 5 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510006SPEC
3 Dateien 6 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510007SPEC
4 Dateien 7 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510008SPEC
3 Dateien 8 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510009SPEC
3 Dateien 9 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510010SPEC
3 Dateien 10 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510011SPEC
3 Dateien 11 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510012SPEC
4 Dateien 12 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510013SPEC
3 Dateien 13 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510014SPEC
3 Dateien 14 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510015SPEC
3 Dateien 15 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510016SPEC
3 Dateien 16 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510017SPEC
3 Dateien 17 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510018SPEC
3 Dateien 18 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510019SPEC
3 Dateien 19 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510020SPEC
3 Dateien 20 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510021SPEC
3 Dateien 21 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510022SPEC
3 Dateien 22 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510023SPEC
3 Dateien 23 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691352510024SPEC
3 Dateien 24 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691352510002SPEC
691352510003SPEC
691352510004SPEC
691352510005SPEC
691352510006SPEC
691352510007SPEC
691352510008SPEC
691352510009SPEC
691352510010SPEC
691352510011SPEC
691352510012SPEC
691352510013SPEC
691352510014SPEC
691352510015SPEC
691352510016SPEC
691352510017SPEC
691352510018SPEC
691352510019SPEC
691352510020SPEC
691352510021SPEC
691352510022SPEC
691352510023SPEC
691352510024SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: