General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 20 A |
IR cULus | 20 A |
IR VDE | 20 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 up to 8 (mm) |
Schraube | M3 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 12 to 24 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 3.31 to 0.205 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023195 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691351500002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | 691002 | |
691351500004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500007 | SPEC | 4 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500009 | SPEC | 3 Dateien | 9 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500010 | SPEC | 3 Dateien | 10 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500011 | SPEC | 3 Dateien | 11 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500012 | SPEC | 4 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500013 | SPEC | 3 Dateien | 13 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500014 | SPEC | 3 Dateien | 14 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500015 | SPEC | 3 Dateien | 15 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500016 | SPEC | 3 Dateien | 16 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500017 | SPEC | 3 Dateien | 17 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500018 | SPEC | 3 Dateien | 18 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500019 | SPEC | 3 Dateien | 19 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500020 | SPEC | 3 Dateien | 20 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500021 | SPEC | 3 Dateien | 21 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500022 | SPEC | 3 Dateien | 22 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500023 | SPEC | 3 Dateien | 23 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – | |
691351500024 | SPEC | 3 Dateien | 24 | Pluggable | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691351500002 | SPEC |
691351500003 | SPEC |
691351500004 | SPEC |
691351500005 | SPEC |
691351500006 | SPEC |
691351500007 | SPEC |
691351500008 | SPEC |
691351500009 | SPEC |
691351500010 | SPEC |
691351500011 | SPEC |
691351500012 | SPEC |
691351500013 | SPEC |
691351500014 | SPEC |
691351500015 | SPEC |
691351500016 | SPEC |
691351500017 | SPEC |
691351500018 | SPEC |
691351500019 | SPEC |
691351500020 | SPEC |
691351500021 | SPEC |
691351500022 | SPEC |
691351500023 | SPEC |
691351500024 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 3365 - 5.08 mm Double Level Vertical Header with Flanges
WR-TBL Serie 7015B - 5.08 mm Close Vertical PCB Header THR Type w. Flanges
WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header
WR-TBL Serie 314 - 5.08 mm Close PCB Header
WR-TBL Serie 3485 - 5.08 mm Reversed Gender Vertical 3.00 mm 2 Wires
WR-TBL Serie 3335 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header with Flanges
WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Open Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3385 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header
WR-TBL Serie 3185 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header w. Flanges
WR-TBL Serie 3375 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header w. Flanges & Nut Type
WR-TBL Serie 3315 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header w. Flanges
WR-TBL Serie 3195 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header w. closed Flanges
WR-TBL Serie 3355 - 5.08 mm Double Level Modular Horizontal Male PCB Header
WR-TBL Serie 3175 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header with Flanges
WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3205 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header with closed Flanges & Nut Type
WR-TBL Serie 7015B - 5.08 mm Close Vertical PCB Header THR Type
WR-TBL Serie 3325 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header with Flanges & Nut Type
WR-TBL Serie 312 - 5.08 mm Open Horizontal PCB Header
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: