ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.08 mmTypPlugTypWR-TBL Serie 3445 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Back Side

WR-TBL Serie 3445 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Back Side

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialPhosphorbronze
Electrical Properties
IR15 A; 17 A
IR cULus15 A
IR VDE17 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 up to 7 (mm)
SchraubeM3
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40023402

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691344510002SPEC
3 Dateien 2 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691344510003SPEC
3 Dateien 3 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691344510004SPEC
3 Dateien 4 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691344510005SPEC
3 Dateien 5 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691344510006SPEC
3 Dateien 6 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691344510007SPEC
3 Dateien 7 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691344510008SPEC
3 Dateien 8 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691344510012SPEC
3 Dateien 12 Pluggable Kabel Nein Horizontal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691344510002SPEC
691344510003SPEC
691344510004SPEC
691344510005SPEC
691344510006SPEC
691344510007SPEC
691344510008SPEC
691344510012SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen