ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.08 mmTypPCBTypWR-TBL Serie 3345 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header w. Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3345 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header w. Flanges & Nut Type

WR-TBL Serie 3345 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header w. Flanges & Nut Type
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
Electrical Properties
IR20 A
IR cULus20 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691334500004SPEC
6 Dateien 4 Pluggable PCB Nein Vertikal
691334500006SPEC
6 Dateien 6 Pluggable PCB Nein Vertikal
691334500008SPEC
6 Dateien 8 Pluggable PCB Nein Vertikal
691334500010SPEC
6 Dateien 10 Pluggable PCB Nein Vertikal
691334500012SPEC
7 Dateien 12 Pluggable PCB Nein Vertikal
691334500014SPEC
5 Dateien 14 Pluggable PCB Nein Vertikal
691334500016SPEC
6 Dateien 16 Pluggable PCB Nein Vertikal
691334500018SPEC
4 Dateien 18 Pluggable PCB Nein Vertikal
691334500020SPEC
4 Dateien 20 Pluggable PCB Nein Vertikal
Artikel Nr. Daten­blatt
691334500004SPEC
691334500006SPEC
691334500008SPEC
691334500010SPEC
691334500012SPEC
691334500014SPEC
691334500016SPEC
691334500018SPEC
691334500020SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen