ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.08 mmTypPCBTypWR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header

WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
Electrical Properties
IR20 A
IR cULus20 A
IR VDE20 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40023195 [Model number 313]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691313510002SPEC
6 Dateien 2 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510003SPEC
6 Dateien 3 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510004SPEC
6 Dateien 4 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510005SPEC
6 Dateien 5 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510006SPEC
6 Dateien 6 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510007SPEC
7 Dateien 7 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510008SPEC
6 Dateien 8 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510009SPEC
6 Dateien 9 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510010SPEC
6 Dateien 10 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510011SPEC
6 Dateien 11 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510012SPEC
7 Dateien 12 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510013SPEC
6 Dateien 13 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510014SPEC
6 Dateien 14 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510015SPEC
6 Dateien 15 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510016SPEC
6 Dateien 16 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510017SPEC
6 Dateien 17 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510018SPEC
6 Dateien 18 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510019SPEC
6 Dateien 19 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510020SPEC
6 Dateien 20 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510021SPEC
6 Dateien 21 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510022SPEC
6 Dateien 22 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510023SPEC
6 Dateien 23 Pluggable PCB Nein Horizontal
691313510024SPEC
6 Dateien 24 Pluggable PCB Nein Horizontal
Artikel Nr. Daten­blatt
691313510002SPEC
691313510003SPEC
691313510004SPEC
691313510005SPEC
691313510006SPEC
691313510007SPEC
691313510008SPEC
691313510009SPEC
691313510010SPEC
691313510011SPEC
691313510012SPEC
691313510013SPEC
691313510014SPEC
691313510015SPEC
691313510016SPEC
691313510017SPEC
691313510018SPEC
691313510019SPEC
691313510020SPEC
691313510021SPEC
691313510022SPEC
691313510023SPEC
691313510024SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen