ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 5.08 mmProduktserieWR-TBL Series 2415 - 5.08 mm Rising Cage Clamp - Horizontal Cable Entry - THT

WR-TBL Series 2415 - 5.08 mm Rising Cage Clamp - Horizontal Cable Entry - THT

WR-TBL Series 2415 - 5.08 mm Rising Cage Clamp - Horizontal Cable Entry - THT
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungROHS & Reach
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung
Electrical Properties
IR cULus14 A
IR VDE24 A
Arbeitsspannung250 V (AC); 300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6
SchraubeM3
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40021365
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691241510004SPEC
6 Dateien 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)691001
691241510005SPEC
6 Dateien 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241510006SPEC
6 Dateien 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241510007SPEC
6 Dateien 7 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241510008SPEC
6 Dateien 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241510009SPEC
6 Dateien 9 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241510010SPEC
6 Dateien 10 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691241510004SPEC
691241510005SPEC
691241510006SPEC
691241510007SPEC
691241510008SPEC
691241510009SPEC
691241510010SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: